Conférence SKF Wind Farm Management
Paris, France - 20 et 21 juin 2012

Augmenter la rentabilité sur les parcs éoliens en expansion et vieillissants

Des éoliennes et des parcs plus grands, une puissance plus importante

La 7ème conférence annuelle de gestion des parcs éoliens SKF se tiendra à Paris, en France, les 19 et 20 juin 2012


Format :

Les conférences SKF de gestion des parcs éoliens sont interactives. Elles sont organisées pour explorer les cultures, les processus et les technologies nécessaires pour obtenir des résultats durables sur les parcs éoliens, à la fois à court et à long terme.


Objectifs :

Grâce à des présentations par des leaders respectés dans le secteur de l'éolien public et une exposition des derniers développements de SKF, la conférence se révèle être un évènement de taille pour la communauté travaillant au fonctionnement et à la maintenance des éoliennes. Le savoir-faire et les expériences sont partagées et discutées pendant la conférence, afin de développer des concepts, des procédures et des normes pour améliorer encore l'efficacité et la fiabilité des parcs éoliens et obtenir un meilleur retour sur investissement.


Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, allez sur le sitewww.windfarmconference.com

SKF logo