Roulements d'orientation

Roulements de tangage pour un faible poids et un grand rendement

Les roulements d'orientation SKF sont adaptés pour optimiser la fonction tangage sur les éoliennes. Cela permet d'ajuster en permanence les pales et d'atteindre un rendement énergétique maximum à partir de n'importe quelle vitesse de vent, même dans des conditions de charge importantes.

Protection de pointe contre la corrosion

Les roulements de tangage SKF sont pourvus d'un revêtement innovant à deux couches, spécialement conçu pour les applications en pleine mer et qui assure une protection durable contre la corrosion. Ils sont également équipés d'un joint unique qui résiste aux flexions de bague sous charge ainsi qu'à une surpression interne.

Collaboration pour des solutions rentables

Vous pouvez compter sur le savoir-faire de SKF dans ce domaine. Nous apportons nos compétences à votre équipe par un partenariat intelligent et créatif qui nous permet de trouver ensemble des solutions optimales.
SKF logo