Maintenance conditionnelle

Réduire les coûts en optimisant les activités de maintenance

Éoliennes
SKF vous aide à rendre vos éoliennes aussi rentables que possible. L'un des moyens pour parvenir à ce résultat consiste à vous aider à passer d'une maintenance périodique à une stratégie de maintenance conditionnelle.

La maintenance conditionnelle signifie que le travail de maintenance n'est effectué que lorsque cela est nécessaire. Cela vous permet de réduire de manière significative les dépenses de maintenance. SKF peut contribuer à augmenter la rentabilité des parcs éoliens ou des éoliennes à l'aide de la méthode de maintenance basée sur la fiabilité (RCM), spécialement adaptée aux besoins de vos éoliennes.
SKF logo