Services de réparation

La réparation des roulements peut supposer une réduction considérable des émissions de CO2 et demande jusqu'à 90 % d'énergie en moins par rapport à la fabrication d'un roulement neuf. En allongeant la durée de service des roulements, les déchets et le gaspillage des ressources naturelles peuvent être évités.

SKF possède plusieurs dizaines d'années d'expérience en matière de réparation des roulements. Toute réparation est réalisée dans l'un des centres de réparation SKF par des spécialistes conformément à des critères stricts imposés par SKF. La réparation débute par le nettoyage, le dégraissage et le démontage des roulements. Tous les composants sont ensuite examinés. Suite à cette inspection, un rapport détaillé est rédigé. Les roulements ne dépassant pas un certain seuil d'endommagement peuvent être réparé d'après des procédures adéquates qui peuvent inclure le polissage, la rectification et le remplacement de composants. La réparation s'avère encore rentable lorsque la durée de service théorique du roulement est supérieure à 30 %. Par conséquent, les économies réalisées grâce à la réparation peuvent être considérables.
SKF logo