L'avenir de la gestion des équipements

Données
Date : 2011-11-14T12:03:57
Lieu : United States
Présentateur : Alan Begg, PhD, Premier Vice-Président, Développement Technologie du Groupe, SKF AB
Conférence : AM2011 North America
Alan Begg

Résumé

Les technologies évoluent à des vitesses incroyablement différentes mais, quelle que soit l'allure, ce sont les préoccupations d'aujourd'hui qui apporteront les changements de demain. Si le fondateur de SKF, Sven Wingqvist, voyageait dans le temps jusqu'en 2011, il s'apercevrait que le roulement à rotule sur billes d'aujourd'hui est un très proche parent de son invention de 1907. L'innovation technologique électronique évolue plus rapidement, cependant, et est moins prévisible. Lorsque j'étais enfant dans les années 60, je ne pouvais pas prévoir la survenue des téléphones mobiles, des GPS ainsi que la révolution complète dans les communications qui a bouleversé nos vies de fond en comble.
SKF, société experte en ingénierie, regarde l'avenir de nouvelle manière. Nos innovations peuvent être tournées vers le court, le moyen ou le long terme mais elles sont toujours déterminées par les besoins. Par exemple, le besoin de diminuer la consommation énergétique et de préserver les ressources naturelles de notre planète signifient que le développement durable sera un moteur essentiel dans le futur. La discussion portera sur la manière dont SKF façonne sa technologie pour l'avenir.
Entrer un code promotionnel
SKF logo