Développements de la technologie de gestion des équipements.

Données
Date : 2011-11-14T12:03:57
Lieu : États-Unis
Présentateur : Wil Chin, Directeur de recherche automatisation, groupe consultatif ARC
Conférence : AM2011 North America

Résumé

De même qu'une équipe de course a besoin de comprendre les dernières technologies pour pousser les véhicules à leurs limites, les industriels doivent avoir une vision des technologies à venir pour pouvoir mener à bien leurs activités. La convergence d'un certain nombre de facteurs est l'élément déterminant derrière l'intérêt croissant pour les logiciels et les services liés à la fiabilité. L'augmentation du nombre d'équipements sur une installation et de leur complexité, l'effacement des frontières entre la gestion du travail et l'informatique, la gestion des risques et le manque sans cesse croissant de techniciens qualifiés pour faire fonctionner et entretenir les équipements s'associent tous pour créer le « chaos parfait ». La technologie de gestion des équipements fournit les informations nécessaires au bon moment, dans le bon contexte, ce qui permet au personnel de travailler de manière plus intelligente. Les techniciens se chargent des bons de commande, de la collecte des données et de la documentation sur le lieu où l'équipement est présent, ce qui fait des technologies mobiles un outil critique dans leur boîte à outils. Dans cette présentation, nous allons traiter des derniers développements qui auront un impact dans les 5 prochaines années, dans la gestion des équipements et la maintenance conditionnelle, à partir de points de vue multiples.
Entrer un code promotionnel
SKF logo