Le brasseur MillerCoors Trenton puise dans le potentiel des technologies SKF.

Données
Date : 2011-11-14T12:03:57
Lieu : United States
Présentateur : Joe Schoultheis, ingénieur en chef de la gestion de l'entretien des équipements, MillerCoors
Conférence : AM2011 North America
Joe Schoultheis

Résumé

La brasserie MillerCoors à Trenton, Ohio produit presque 400 000 caisses de bière chaque jour, ce qui signifie qu'une efficacité opérationnelle optimale est donc critique pour l'usine. Ils ne peuvent pas se contenter de se reposer sur leurs lauriers et doivent donc toujours rechercher de nouvelles technologies pour améliorer la fiabilité. Des systèmes SKF MARLIN ont tout d'abord été mis en place dans la brasserie pour collecter des données opérationnelles via des convoyeurs, dans le cadre du programme de première ligne de défense (FLoD). Forte du remarquable succès initial obtenu par les convoyeurs, l'équipe Trenton a étendu son programme de maintenance conditionnelle, en utilisant également les systèmes MARLIN pour aider à répondre aux exigences très strictes d'inspection et d'enregistrement de la FDA.
Avec plus de 25 % du personnel de maintenance susceptible de partir à la retraite l'année prochaine, il est essentiel de préserver les connaissances et de les enraciner dans la technologie pour conduire la brasserie vers le futur. Joe Schoultheis de MillerCoors traitera de la manière de mettre en place et d'adapter la technologie pour répondre aux besoins sans cesse croissants en fiabilité.

Entrer un code promotionnel
SKF logo