Certifications du point de vue de l'opérateur

Données
Date : Jun 3-4, 2014
Lieu : Berlin
Présentateur : Thomas Stalin, Premier expert en technologie éolienne, Vattenfall Wind Power AB
Conférence : SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Résumé

Les certifications des éoliennes garantissent que le rotor ne risque pas de se détacher. Le travail d'ingénierie est vérifié et approuvé. Toutefois, il n'est pas garanti que les principaux composants survivent pendant la durée de service escomptée de 20 ans. Le problème avec les réducteurs >1 MW a démontré noir sur blanc que ces normes de certification ne tiennent pas compte de certains cas de charge inconnus (« éléphants roses »). Il faut du temps pour définir des normes et elles peuvent être obsolètes. Le travail de normalisation inclut beaucoup de négociations entre différents intérêts des fabricants d'éoliennes, des sous-traitants et des utilisateurs finaux. La certification n'inclut pas le contrôle qualité du processus de production.

Entrer un code promotionnel

L'accès à ces présentations est actuellement réservé aux participants à la conférence.

Si vous avez participé à cet événement, procédez comme suit pour accéder au matériel disponible. 

  • Enregistrez-vous et ouvrez une session
  • Cliquez sur le lien « Codes de promotion » dans le champ de navigation gauche de la page Knowledge Centre
  • Entrez le code (sensible à la casse) fourni par les organisateurs de la conférence.

Vous n'aurez à effectuer cette procédure qu'une seule fois pour avoir accès à toutes les présentations. Lors de vos visites ultérieures, il vous suffira d'ouvrir une session.
SKF logo