Modifications d'ISO 199 et d'ISO 492 (PT04-GPS)

Données
Date : Dec 2014
Langue : Anglais
Spécification géométrique de produit

Résumé de la formation

ISO 199 et ISO 492 sont les normes de base pour les tolérances de roulements. Elles ont été révisées pour incorporer ISO GPS (spécifications géométriques des produits), ce qui permet de baser la tolérance des roulements et les systèmes ISO GPS sur la même plate-forme. Les avantages sont de meilleures descriptions des produits SKF en termes de fonctionnalités.
Les normes révisées fourniront aux utilisateurs plus d'informations sur l'interface entre les produits SKF et le reste de leur machine afin de mieux intégrer nos produits. À l'heure actuelle, il faut être expert en roulements pour comprendre que, par exemple, les tolérances du diamètre du roulement sont indiquées en tant que valeur moyenne mais, dans les normes révisées, ces tolérances sont clairement décrites à l'aide du langage industriel commun d'ISO GPS. L'interface entre le roulement et une autre pièce mécanique est prise en compte de manière fonctionnelle.

Les normes de roulement détaillées
  • ISO 199:2014 Roulements - Butées - Spécifications géométriques des produits (GPS) et valeurs de tolérance
  • ISO 492:2014 Roulements - Roulements radiaux - Spécifications géométriques des produits (GPS) et valeurs de tolérance

sont désormais alignées aux normes ISO GPS générales, telles que ISO 1101 et ISO 5459.
Cette formation en ligne inclut des informations sur le contenu d'ISO 199:2014 et d'ISO 492:2014 et décrit les modifications par rapport à la version précédente.
Entrer un code promotionnel
SKF logo