Alignement d'arbres SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Android , iPad , iPhone
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Application d'alignement d'arbres TKSA - Arbre horizontal

Les outils d'alignement d'arbres SKF fonctionnent de façon rapide et intuitive grâce à des applications logicielles adaptées aux différentes tâches d'alignement. Conçues pour être utilisées sans formation préalable, ces applications simples d'utilisation sont disponibles gratuitement à la fois pour les plates-formes Android et iOS. Les fonctions courantes comprennent des rapports automatiques complets, des options d'exportation et de partage, des vidéos didactiques intégrées dans l'application, des instructions de tolérance intégrées, une visualisation en direct en 3D, la compensation des perturbations et un mode de démonstration entièrement fonctionnel.

Alignement d'arbres SKF
Alignements simples et intuitifs d'arbres horizontaux avec d'autres fonctions, notamment la mesure automatique, la rotation minimale totale de 40°, le guidage 9-12-3 et la personnalisation de l'alignement avec des valeurs cibles.

Convient aux outils d'alignement d'arbres SKF TKSA 51 et TKSA 71

Disponible sur les appareils iOS et Android.

Entrer un code promotionnel
SKF logo