Valeurs SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Android , iPad , iPhone
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Application d'alignement d'arbres TKSA - Valeurs

Les outils d'alignement d'arbres SKF fonctionnent de façon rapide et intuitive grâce à des applications logicielles adaptées aux différentes tâches d'alignement. Conçues pour être utilisées sans formation préalable, ces applications simples d'utilisation sont disponibles gratuitement à la fois pour les plates-formes Android et iOS. Les fonctions courantes comprennent des rapports automatiques complets, des options d'exportation et de partage, des vidéos didactiques intégrées dans l'application, des instructions de tolérance intégrées, une visualisation en direct en 3D, la compensation des perturbations et un mode de démonstration entièrement fonctionnel.

Valeurs SKF
Permet d'utiliser l'outil d'alignement d'arbres comme comparateur à cadran numérique ; les opérateurs peuvent enregistrer des valeurs absolues, nulles ou divisées par deux pour effectuer des alignements personnalisés avec des calculs manuels.

Convient à l'outil d'alignement d'arbres TKSA 71

Disponible sur les appareils iOS et Android


Entrer un code promotionnel
SKF logo