Sons et vibrations produits par un débit de gaz/liquide

Données
Date : 2014
Prix:$59
Langue: Anglais
Vue du webinaire

Cavitation, pompes, tuyauteries, vannes, réservoirs de stockage, coup de bélier

La plupart des sons et des vibrations sont produits par des forces agissant sur une structure. Sur les machines tournantes (et les machines à mouvement alternatif comme les moteurs diesels), ces forces d'excitation centrifuge sont générées par le rotor. Il existe cependant une forme d'excitation qui fait exception à cette règle.
Le débit de gaz ou de liquide sur une obstruction ou un orifice peut créer une turbulence, qui fournit la source d'excitation et va provoquer des problèmes de bruit et de vibrations. Le pont de Tacoma aux États-Unis en est un exemple classique mais, dans l'industrie, ces résonances peuvent se produire sur les tuyaux, les vannes et les raccords (joints). Cette session explique comment et pourquoi ces problèmes surviennent et traite également de la cavitation.

Entrer un code promotionnel
SKF logo