Essais de moteurs électriques : Système d'analyse de moteurs en ligne SKF - NetEP

Données
Date : 2014
Prix:$59
Langue: Anglais
Vue du webinaire

Démonstration

Le système NetFP est un modèle nouveau de maintenance prédictive des machines tournantes. Il permet de savoir si les moteurs critiques d'une organisation sont défectueux ou rencontrent un problème susceptible d'entraîner une défaillance ou une immobilisation. Les programmes de maintenance moteur sont trop souvent caractérisés par des approches curatives des défaillances des moteurs et se fient à des essais périodiques pour effectuer une recherche de panne sur un moteur. Ces instantanés permettent souvent de déterminer si un moteur nécessite un remplacement ou une réparation mais les données acquises ne permettent pas toujours de révéler certains problèmes liés au système moteur, qui peuvent avoir une incidence sur les performances du moteur et/ou entraîner une défaillance.
Entrer un code promotionnel
SKF logo