MEScope

Données
Date : 2014
Prix:$59
Langue: Anglais
Vue du webinaire

Importation de données dans MEScope pour une analyse de la déformée opérationnelle basée sur la fréquence/le temps

MEscopeVES est doté d'un affichage animé interactif de pointe, qui vous permet d'observer les déformées opérationnelles (ODS) et les formes du mode. En animant une structure au ralenti, vous pouvez observer son mouvement global et le mouvement d'une pièce par rapport à une autre. Les endroits où les vibrations sont excessives peuvent être facilement identifiés. Associé à la puissance et à la simplicité du module FRF pour les Microlog AX, GX et MX, vous avez maintenant accès à un niveau encore supérieur d'expertise dans le domaine de l'analyse modale et de la déformée opérationnelle.
Entrer un code promotionnel
SKF logo