Éoliennes : Courant vagabond

Données
Date : December, 2014
Industrie: Énergie éolienne
Langue: Anglais
Vue du webinaire

Mesures sur le terrain pour les roulements principaux d'éoliennes

Les mesures ont été effectuées sur un ensemble significatif d'éoliennes sur le terrain. Il semble y avoir une corrélation entre la présence de courants électriques vagabonds dans les roulements principaux d'éoliennes et les défaillances de roulements.

Lorsqu'une recherche de panne est effectuée sur les roulements principaux, les conditions mécaniques, telles que des déplacements excessifs, sont souvent considérées comme étant à l'origine des défaillances. Cette étude analyse des mesures effectuées sur le terrain sur des éoliennes présentant de tels problèmes. Aucun déplacement excessif n'a en général été observé. Cependant, la présence de courants vagabonds a été fréquemment constatée sur les roulements principaux.

Les mesures indiquent que les installations électriques de tangage peuvent parfois générer du courant à travers les roulements principaux et les réducteurs. Les mesures révèlent également d'autres sources de courants vagabonds. Dans d'autres secteurs industriels, il a été prouvé que des courants vagabonds à travers les roulements pouvaient réduire de manière significative la durée de service des roulements. Cette présentation étudie l'hypothèse selon laquelle les courants vagabonds seraient une source d'endommagement des roulements sur certaines éoliennes.
Entrer un code promotionnel
SKF logo