Turbomachinery and Pump Symposia

September 15 - 17, 2015

Ville : Houston, TX
Lieu : George R. Brown Convention Center
Numéro de stand : 1153

Site de l'évènement : http://pumpturbo.tamu.edu/

Brève description de l'évènement :
Le Turbomachinery Symposium permet de promouvoir le développement professionnel, le transfert de technologie, le réseau entre pairs, et l'échange d'information entre les professionnels de l'industrie. L'évènement est organisé par des ingénieurs d'une grande expérience dans les domaines de la pétrochimie, du processus, de la chimie, de l'utilitaire, de l'entreprise et de l'expertise. Ils organisent également aux côtés de fabricants déquipements tournants et d'équipement de manutention de fluides du monde entier. Il comprend des conférences, des tutoriels, des études de cas, des discussions et des cours ainsi que des expositions sur les services et équipements complets les plus récents.

Brève description du rôle de SKF dans l'évènement :
Alemite aura un stand de 10 x 20 sur ce salon qui présentera l'huile de protection carbonique, l'unité utilisée largement dans l'industrie pétrolière et gazière .

SKF logo