Le Pouvoir du Football

Les tournois Meet the World ont pour objectif de réaliser des rêves. Il s'agit de ressentir le pouvoir de l'amitié et la force de l'esprit d'équipe. C'est une opportunité pour les jeunes de rêver et de devenir les étoiles montantes de demain. Regarder le film sur le tournois italien Meet the World.

Nous avons suivi en Italie Niccolo Marinella et son équipe l'ACD Poggese pendant le tournois Meet the World et leur rêve de jouer à la Gothia Cup. C'était la première année que SKF Italie organisait Meet the World, et ils ont décidé de le faire dans la ville de Poggio Ruscodans dans le nord du pays, une zone frappée par un tremblement de terre en 2012. Pour rendre à la communauté ce qu'il lui a été pris d'une certaine manière, SKF a invité des enfants de la zone sinistrée.

Niccolo et l'ACD Poggese ont été vainqueurs de Meet the World et vont donc représenter l'Italie à la Gothia Cup qui débute le 14 juillet. 23 autres équipes SKF du monde entier rejoindront l'ACD Poggese à la Gothia Cup, du Brésil à la Chine. Cliquez ici pour plus d'informations sur SKF et la Gothia Cup.

SKF logo