L'engagement de SKF pour l'efficacité énergétique s'illustre une nouvelle fois par le parrainage du Shell Eco-marathon Americas


Le principe du Shell Eco-marathon est simple : concevoir et construire le véhicule le plus efficace en consommation de carburant au monde. Le Shell Eco-marathon Americas, qui vient d'avoir lieu dans le centre de Houston, est une compétition unique qui accueille plus de 100 équipes et des milliers d'étudiants venus de tout le continent américain pour rivaliser d'efficacité énergétique. Le principe du Shell Eco-marathon est simple : concevoir et construire le véhicule le plus efficace en consommation de carburant au monde. L'inscription a lieu à l'automne de l'année précédant la compétition. Les équipes travaillent ensuite pendant des mois à concevoir et peaufiner leurs véhicules et leur technologie pour ce concours dont le facteur gagnant est la distance, et non pas la vitesse.

Une équipe d'étudiants de l'Université Laval du Québec a remporté le premier prix 2013 dans la catégorie « Prototype ». Leur véhicule a parcouru la distance incroyable de 1 524,7 kilomètres avec un seul litre d'essence lors du 7e Shell Eco-marathon Americas. Ce chiffre représente la meilleure distance jamais atteinte pour l'Université Laval comme pour la compétition Americas. Dans une autre catégorie, « Urban Concept », Mater Dei a également établi un nouveau record cette année en atteignant l'équivalent de près de 3 000 kilomètres par litre.

SKF est l'un des principaux parrains du Shell Eco-marathon Americas depuis les débuts de cette compétition, il y a sept ans. John Bloomer, Responsable mondial des ventes SKF du segment "Energies tradionnelles", déclare :« Nous sommes fiers de notre engagement envers Shell et leur mission innovatrice pour faire progresser l'efficacité énergétique. Les objectifs du Shell Eco-marathon correspondent parfaitement à l'engagement de SKF pour une production et une utilisation durables et efficaces en énergie ».

Pendant la phase de conception, SKF offre aux participants libre accès à ses produits et à son expérience technique en mettant à la disposition des étudiants une ligne d'assistance pour les aider à relever les défis de l'efficacité énergétique.

Le huitième Shell Eco-marathon Americas aura lieu à Discovery Green Park, dans le centre de Houston, du 24 au 27 avril 2014.
SKF logo