SKF dévoilera de nouvelles solutions sur mesure lors de la Offshore Technology Conference

  • Article

    2014 mai 05, 14:00 CEST

    SKF présentera une gamme d'innovations spécialement conçues pour répondre aux besoins de l'industrie du pétrole et du gaz lors de la Offshore Technology Conference 2014.


    Göteborg, Suède, le 5 mai 2014 : SKF présentera une gamme d'innovations pour les équipementiers du pétrole et du gaz lors de la Offshore Technology Conference, du 5 au 8 mai 2014, au Reliant Center, à Houston, TX – États-Unis. Spécialement développés pour répondre aux besoins de l'industrie du pétrole et du gaz, ces nouveaux produits incluent des butées à rouleaux coniques, des joints T à blocage et des des vis à haut rendement pour manœuvre des vannes à passage direct.

    « Les environnements difficiles requièrent des solutions capables de résister à des pressions et températures plus élevées afin de minimiser la maintenance et les arrêts machines », explique Marty Herzog, Directeur du développement commercial et du marketing, SKF Business Unit Énergie traditionnelle. « Ces nouvelles innovations bénéficient à nos clients en améliorant la fiabilité et l'efficacité tout en répondant aux réglementations accrues en matière de sécurité et d'environnement. »


    Butées à rouleaux coniques SKF pour transmissions mécaniques (top drive)
    Ces butées se caractérisent par leur haute capacité de charge, leur résistance aux chocs et leur résistance exceptionnelle à l'usure même en présence d'un film lubrifiant inefficace. Les ingénieurs SKF ont optimisé la conception et les processus de fabrication des butées à rouleaux coniques et peuvent travailler avec vous pour maximiser les performances de votre transmission mécanique en adaptant les caractéristiques des butées aux besoins spécifiques de votre application. Les options disponibles sont, entre autres, une simulation de l'interaction entre les composants de la transmission d'un point de vue systémique à l'aide d'outils de simulation propriétaires, l'adaptation sur mesure à des dimensions non standard et des revêtements et traitements de surface spéciaux. Grâce à une fiabilité supérieure pour des charges plus élevées et à l'amélioration de la capacité de charge et de la résistance à l'usure, les butées à rouleaux coniques SKF permettent d'augmenter la capacité de tonnage des transmissions mécaniques au sein de l'enveloppe de conception existante.

    Joints T à blocage SKF pour une meilleure fiabilité dans les conditions de fonctionnement les plus rudes
    Le joint T à blocage SKF breveté offre aux concepteurs d'équipements et aux utilisateurs finaux une alternative robuste aux joints T classiques et aux joints d'appui à ressort, deux types susceptibles d'être endommagés lors de l'installation, du montage ou du démontage. Les joints T à blocage SKF améliorés sont spécialement conçus pour résister aux conditions environnementales extrêmes des applications d'étanchéité à pression/température élevée.

    Vis à haut rendement SKF pour manœuvre des vannes à passage direct
    SKF propose la plus large gamme et possède la plus longue expérience en matière de systèmes de manœuvre à faible couple pour vannes à opercule ou passage direct utilisées sur les têtes de puits de forage pour le contrôle des flux de pétrole ou gaz.  Les conceptions SKF de haute précision - associant des vis à billes ou à rouleaux, des roulements-supports et des joints assemblés dans un module optimisé, sont directement utilisables par les fabricants de vannes ou les utilisateurs souhaitant réduire le couple de manœuvre lors de la manipulation de ces vannes sur le terrain.  De nouvelles conceptions sont proposées en avant-première avec une garantie d’irréversibilité permettant d’étendre le champ d’application à de nouvelles vannes non équilibrées en pression. Par sa robustesse et ses capacités de charges élevées dans un encombrement réduit, ces solutions sont idéales lorsque qu’un couple d’actionnement très faible est recherché malgré des pressions extrêmes dans la vanne tout en garantissant une fiabilité très élevée et une maintenance très réduite. Ces systèmes peuvent ainsi être utilisés par exemple aussi bien pour la manœuvre des vannes de fracturation hydraulique ou pour des installations sous-marines pilotées par des véhicules télécommandés. Ces modules d’actionnement à faible couple SKF pour vannes sont fournis sous forme d'ensembles complets intégrés dans un boitier optimisé, ce qui permet de réduire le coût global, d’améliorer la précision et la performance car la qualité de ces unités est contrôlée et testée avant l'envoi au client.

    Des experts SKF seront disponibles sur place pour expliquer aux visiteurs les avantages de toutes ces innovations à l'aide de démonstrations de produits, de cas réels et de présentations.

    Lors de cet événement, SKF présentera également Kaydon, le nouvel arrivé du Groupe SKF. Grâce à cette acquisition d'une valeur de 1,25B USD réalisée fin 2013, SKF devient le fournisseur mondial leader de roulements d'orientation et de roulements à section mince pour les applications du pétrole et du gaz, telles que les foreurs en fer, les tourelles de grues et les systèmes d'amarrage. Grâce à sa capacité de production élargie, SKF peut aujourd'hui améliorer la chaîne d'approvisionnement, la logistique et le soutien aux équipementiers et utilisateurs finaux du pétrole et du gaz en Amérique du Nord.

    Offshore Technology Conference, le premier événement mondial pour le développement de ressources offshore dans les domaines du forage, de l'exploration, de la production et de la protection environnementale, se tient du 5 au 8 mai 2014 au Reliant Center, à Houston, TX – États-Unis. Les visiteurs de la conférence trouveront SKF au stand 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Relations Presse :Monique Turner,+1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (5.2 MB)

SKF logo