Une direction plus souple et plus précise grâce au nouveau roulement SKF pour les systèmes de direction assistée électrique (EPS).

Roulement robuste pour crémaillère de direction
Roulement robuste pour crémaillère de direction

2013 janvier 15, 16:00 CET

SKF lance aujourd'hui son nouveau concept de roulement robuste pour crémaillère de direction. Destiné aux véhicules utilisant une assistance électrique (EPS) pour une direction plus souple et plus précise, ce roulement réduit le frottement jusqu'à 30%, accroît la capacité de charge jusqu'à 17% et offre une durée de vie supérieure de 20%.

"Le nouveau roulement SKF pour les rack EPS apporte une aide directe aux conducteurs pour un meilleur confort de conduite à travers une direction plus précise", explique Andrea Griseri, Directeur du développement commercial, BU Car Chassis, chez SKF. "Les systèmes EPS sont de plus en plus présents dans les véhicules actuels. Les éléments de direction constituent une application exigeante en raison des différentes conditions de charges difficiles (désalignement du système, oscillation sur autoroute, parking, etc …). Notre nouveau modèle de roulement novateur relève tous ces défis".

Ce roulement de crémaillère de direction robuste présente une conception interne améliorée, comprenant des épaulements solides pour supporter des charges élevées et des chocs, tout en contribuant à un couple de frottement réduit. Le nouveau modèle de cage breveté permet un déplacement plus libre des billes.

La dimension de ce roulement peut être adaptée en fonction des besoins.

Montigny, le 25 mars 2013

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Nia Kihlström, SKF Group Communication,
tel: +46 31-337 28 97, portable : +46 706 67 28 97, e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, portable : +31 653 944 111, e-mail: colin.roberts@skf.com

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 15 000 distributeurs à travers le monde. En 2012, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 64 575 millions de Couronnes Suédoises (près de 7,6 milliards d’Euros), dont 984 millions d’Euros en France avec un effectif de 46 775 employés, dont plus de 3600 en France. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
TM BeyondZero est une marque déposée du Groupe SKF

SKF logo