Le système de lubrification automatique SKF ProFlex améliore le rendement des grues à conteneurs

  • Article
    Proflex sur une grue
    Proflex sur une grue

    2013 février 25, 13:00 CET

    SKF a installé ses systèmes de lubrification automatique SKF Proflex sur les grues du terminal d'attache de MSC dans le port belge d'Anvers, deuxième port d'Europe, et a ainsi permis au client de réduire de 1 900 heures par an la durée des interventions de maintenance manuelles.

     

    Le client consacrait jusqu'ici en moyenne environ 90 heures aux routines de lubrification manuelle, des interventions effectuées lorsque les grues étaient hors service. Dans un contexte de croissance annuelle à deux chiffres du trafic des conteneurs dans le port, l'exploitant devait composer avec des cadences de plus en plus rapides, laissant des plages de plus en plus réduites pour ces interventions.

     

    “Le système SKF ProFlex, qui automatise le processus de lubrification, constitue la solution idéale pour notre client. Les anciennes routines de lubrification manuelle représentaient un nombre élevé d'heures de main d'œuvre par année et par grue. Désormais, les systèmes SKF ProFlex favorisent la disponibilité des grues et contribuent à réduire les temps d'arrêt et les pertes de productivité. Ils éliminent en outre les risques qui pèsent sur la sécurité du personnel lorsque les opérations de lubrification sont effectuées manuellement sur les grues," explique Henrik Lange, Président de SKF Industrial Market, Strategic Industries.

     

    Le système SKF ProFlex se compose d'un groupe motopompe qui approvisionne en graisse une série de distributeurs progressifs, lesquels délivrent de façon automatique une quantité définie de lubrifiant pour graisser jusqu'à 150 points de lubrification. Le système installé dans le port lubrifie l'assise, le treuil et le chariot, en délivrant la quantité exacte de lubrifiant en plus de 60 points par grue. De plus, SKF a équipé chaque système SKF ProFlex de dispositifs de contrôle sur les pompes et distributeurs pour permettre au client d'exercer une surveillance depuis son bureau et de maintenir ainsi les grues en parfait état de fonctionnement.

     

    Göteborg, le 25 février 2013

     

    Aktiebolaget SKF

      (publ)

     

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, tél. :
    +46 31-337 28 97

    Portable : +46 706 67 28 97, e-mail :nia.kihlstrom@skf.com

     

    Colin Roberts, SKF Group Communication, tél. +31 30 6075608

    Portable : +31 653 944 111, e-mail :colin.roberts@skf.com

     

     

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle, l'expertise technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo