SKF équipe la nouvelle Ferrari en série spéciale limitée

  • Article
    SKF Hub Knuckle Module

    2013 mars 27, 10:00 CET

    SKF a annoncé aujourd'hui qu'il fournira des roulements pour la nouvelle Hypercar LaFerrari récemment dévoilée au public dans le cadre du Salon international de l'automobile de Genève. Les roulements seront utilisés sur les roues avant et arrière, la boite de vitesses, le moteur et d'autres pièces essentielles au fonctionnement des portes en ciseaux.

    Produite en série spéciale limitée, pour seulement 499 clients, cette supercar hybride délivre 963 ch et intègre un moteur électrique reposant sur la même technologie que celle utilisée en F1pour le KERSpar laScuderia Ferrari. SKF s'est d'ailleurs investi dans le partenariat technique en lien avec ce domaine d'application très novateur dès les premières étapes de développement en 2007. Le résultat de ce travail, à travers cette hypercar, est une solution qui incarne les valeurs techniques essentielles communes à Ferrari et SKF : l'excellence et la performance.

    SKF fournit également son module moyeu-pivot exclusif pour les moyeux, une solution constituée d'un pivot en alliage d'aluminium léger fixé de façon permanente à la bague extérieure du roulement, en y ajoutant un modèle d'écrou simple spécialement conçu pour Ferrari et déjà utilisé sur les voitures Challenge (F430 et désormais F458 Italia) du constructeur. Le système complet fourni par SKF procure plusieurs avantages en termes de conception comme l'amélioration des performances des roulements et moyeux, un allègement de l'ensemble pivot-roulement et des roues faciles à changer.

    SKF fournit également des roulements pour le différentiel, la pompe à huile et le moteur électrique de cette nouvelle voiture haute performance.

    Montigny, le 28 mars 2013

    Pour plus d'informations, veuillez contacter :

    SKF - Relations Presse technique - Bruno Wagner Tél : 01 30 12 76 93 ou 06 79 54 96 61 bruno.wagner@skf.com

    SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation.SKF est représentédans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 15 000 distributeursàtravers le monde.En 2012, l’entreprise a réaliséun chiffre d’affaires de 64 575 millions de Couronnes suédoises (près de 7,6 milliards d’Euros), dont 984 millions d’Euros en France avec un effectif de 46 775 employés, dont plus de 3600 en France..www.skf.fr

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. TM BeyondZero est une marque déposée du Groupe SKF

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (7.9 KB)

SKF logo