Les Services de diagnostic des équipements de SKF utilisent le cloud pour créer un réseau mondial dédié aux clients

  • Article

    2013 avril 08, 08:00 CEST

    Tous les centres de diagnostic à distance du réseau mondial SKF sont maintenant connectés au cloud SKF lancé en novembre dernier. Ceci permet de constituer des solutions informatiques mondiales et de rendre accessibles l’ensemble des données d'applications au sein d'un système unique basé sur le cloud. Ces données collectives sont le reflet d'une vaste connaissance et expérience du diagnostic et de la résolution des problèmes de maintenance des machines de clients issus de tous les principaux secteurs à travers le monde. Les Services de diagnostic des équipements de SKF peuvent désormais exploiter ces connaissances et les partager. De plus, à tout moment, des ingénieurs de maintenance SKF, couvrant tous les fuseaux horaires du monde, sont disponibles pour apporter une assistance à la résolution d'un problème quelconque identifié par leurs systèmes de diagnostic à distance.

    “La nouvelle solution basée sur le cloud nous permet de surveiller et d'établir un diagnostic pour des machines qui se comptent non pas par centaines de milliers mais par millions. Un demi-million de machines sont déjà sur le cloud. Ce partage de connaissances nous aide à mieux servir nos clients. En outre, nos logiciels et services basés sur le cloud permettent à nos clients d'accéder 24H/24 et 7 jours/7 à un tableau de bord de diagnostic simple à comprendre et à des rapports réguliers. Bien entendu, ils bénéficient également d'un accès direct à notre réseau de connaissances en collaboration avec des experts SKF de la condition opérationnelle des machines, partout dans le monde et à toute heure du jour ou de la nuit. De cette façon, nous aidons nos clients à améliorer la fiabilité de leurs équipements tout en réduisant leurs coûts de maintenance," explique Erwin Weis, Directeur mondial - SKF Asset Diagnostic Services.

    Les Services de diagnostic des équipements de SKF conviennent particulièrement aux applications dans les secteurs de l'énergie éolienne, l'industrie maritime, l'exploitation minière, la papeterie et la métallurgie, ainsi que tous les autres grands secteurs ayant recours à la maintenance conditionnelle. Dans le cadre de cette offre, le service “Software as a Service” (SaaS) permet au client d'utiliser le cloud SKF pour stocker les données générées par son programme de maintenance conditionnelle, ce qui permet de réduire les coûts de possession induits par une infrastructure informatique onéreuse. Une expertise en diagnostic est également disponible sur demande.

    Avantage supplémentaire, “Knowledge as a Service” (KaaS) permet d'utiliser le cloud SKF et le réseau des centres de diagnostic à distance SKF pour établir ou perfectionner un programme de maintenance conditionnelle en partenariat avec SKF.

    Göteborg, le 07 avril 2013 Aktiebolaget SKF (publ)

    For further information, please contact: Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 28 97, mobile: +46 706 67 28 97, e-mail:nia.kihlstrom@skf.com

    Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, mobile: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2012 were SEK 64,575 million and the number of employees was 46,775. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (9.1 KB)

SKF logo