Les rotules longue durée SKF réduisent les émissions de CO2 et le coût total de possession

  • Article

    2013 avril 08, 08:00 CEST

    SKF élargit son portefeuille BeyondZero avec une rotule acier-acier pratiquement sans maintenance.

    SKF lance une nouvelle gamme de rotules et embouts longue durée SKF. Destinée principalement aux secteurs agricole, forestier et de la construction, cette nouvelle gamme de produit est pratiquement sans maintenance, autrement dit nul besoin de relubrification. Cette gamme de produits fait partie du portefeuille BeyondZero de SKF*.

    A travers leur durée de vie supérieure et l'absence de relubrification, les rotules longue durée de SKF contribuent à réduire le coût de possession, mais aussi l'impact sur l'environnement. Par exemple, une seule rotule de 100 mm de diamètre d'alésage peut permettre d'économiser jusqu'à 876 g de graisse par an. Pour un tracteur équipé de six rotules de ce type, l'économie annuelle peut atteindre jusqu'à 5,2 kg de graisse, ce qui représente 7,7 kg de CO2 en moins. Ces calculs se basent uniquement sur les économies de graisse et ne tiennent pas compte de la réduction des pertes de frottement qui s'élève à 37%.

    “La robustesse et le rendement énergétique amélioré de ces rotules reposent sur le système tribologique, qui englobe les traitements de surface spéciaux, la graisse et les joints, associé à la géométrie interne du palier. Les rotules longue durée SKF sont par ailleurs phosphatées et soumises à un traitement visant à éliminer pratiquement toute corrosion et à réduire l'usure. Elles sont ensuite graissées et munies de joints," explique Juergen Scholer, Chef de produit paliers lisses chez SKF.

    Les rotules longue durée de SKF sont dotées de joints haute résistance à trois lèvres sont l’un des points clés de la réduction du coût de possession. Ces joints empêchent pratiquement toute pénétration de contaminants, remédiant ainsi aux conditions de lubrification médiocre à l'origine des défaillances prématurées des roulements.

    Les rotules longue durée SKF trouvent leur place entre les rotules acier/acier standard et les rotules SKF TX autolubrifiantes. En effet, jusqu'ici les rotules acier/acier nécessitaient une relubrification dans le cadre d'un programme de maintenance planifiée.

    * Le portefeuille de produits BeyondZero est constitué de produits aux caractéristiques de performanc environnementale améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs. Différents aspects environnementaux, tels que la sélection des matériaux, le rendement énergétique et la diminution des risques de fuites de lubrifiant, sont examinés avant l’intégration au portefeuille.

    Göteborg, le 07 avril 2013 Aktiebolaget SKF (publ)

    For further information, please contact: Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 28 97, mobile: +46 706 67 28 97, e-mail:nia.kihlstrom@skf.com

    Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, mobile: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2012 were SEK 64,575 million and the number of employees was 46,775. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (57.0 MB)

SKF logo