SKF lance SKF Insight™, l’intelligence révolutionnaire dans la technologie du roulement

  • Article

    2013 avril 08, 08:01 CEST

    Göteborg, 07 Avril, 2013:

    SKF lance SKF InsightTM, une technologie révolutionnaire, intelligente et sans fil, embarquée dans des roulements SKF. Les développements SKF dans les technologies intelligentes permettent maintenant aux roulements de communiquer leur état de manière continue, grâce des détecteurs intégrés auto alimentés et une électronique d'acquisition de signal. Les roulements étaient déjà considérés depuis longtemps comme le cœur des machines tournantes. Aujourd'hui, SKF en fait aussi le cerveau.

    "Ces innovations sont conçues pour révolutionner la surveillance des roulements, plus particulièrement dans les équipements critiques et les applications les plus exigeantes sur le plan technique. La technologie SKF Insight va rendre la surveillance conditionnelle plus largement disponible, surtout dans les applications où elle était jusqu'à présent impossible ou difficilement réalisable, " dit Tom Johnstone, PDG de SKF. "Avec notre technologie de diagnostic intégré, nos clients pourront disposer d'un contrôle encore meilleur sur la totalité du cycle de vie de leurs machines, conduisant à une diminution sur la totalité des coûts, tout en augmentant la fiabilité et la capacité de production de la machine."

    Le Premier Vice Président Développement Technologie, Alan Begg ajoute, "Il y a trois ans, nous avons imaginé ce qui allait devenir un détecteur intégré, auto alimenté, capable de communiquer l'état d'un roulement à tout instant. Nous voulions aboutir à un roulement intelligent capable d'envoyer un message sur un événement le concernant. Des études R&D sur un large domaine, incluant la miniaturisation, la résolution des défis de l'auto alimentation, et le développement d'une intégration unique de capteur et d'électronique, ont permis de concrétiser le concept en une réalité et de lancer la technologie SKF Insight. Ajouter un cerveau à un roulement qui était déjà le cœur d'une machine tournante a longtemps été le rêve de tous les ingénieurs. Je suis fier que SKF, avec sa longue tradition de leadership technologique, soit le premier à le transformer en réalité concrète."

    La surveillance en direct du roulement
    Les techniques de maintenance conditionnelle ne peuvent détecter que des dégradations déjà effectives. Maintenant, par la mesure en direct du roulement, SKF est capable de détecter le début d'une dégradation dès le premier effet microscopique, et grâce à ces informations, les clients peuvent entreprendre les actions remédiant aux causes de la dégradation - ajout de lubrifiant, allègement des surcharges transitoires, etc.

    De plus, le fait de mesurer la charge directement sur le roulement, permet à SKF Insight de prendre en compte les efforts réellement subie par le roulement plutôt que ceux pour lesquels le roulement a été conçu. Cette information a une grande valeur et peut être transmise en retour aux bureaux d'études qui la prendront en compte pour concevoir de nouveaux systèmes.

    Grâce à la technologie SKF Insight à bord des roulements, il devient plus simple et plus aisé pour les clients de se lancer dans la surveillance conditionnelle. Une meilleure connaissance des conditions opérationnelles, une meilleure planification de la maintenance, l'optimisation de la main d'œuvre et la gestion des pièces de rechange vont conduire à une réduction des coûts d'exploitation.

    La technologie SKF Insight comprend :
    La miniaturisation - L'intégration des technologies de détection permet la mesure de paramètres critiques tels que vitesse (tr/min), température, vitesse linéaire, vibration, charges et autres caractéristiques. L'auto alimentation - en utilisant l'environnement de l'application lui-même, les roulements intelligents sont capables de générer eux-mêmes la puissance dont ils ont besoin pour fonctionner. La simplicité - la technologie intelligente sans fil embarquée dans le roulement lui permet de communiquer dans des environnements où le protocole WiFi classique ne fonctionne pas. Réseau intelligent - L'information transmise à travers les différents roulements reliés entre eux, via un portail sans fil, avec SKF Insight forme un réseau maillé communicant de l'information pertinente pour analyse des conditions d'état.

    SKF Insight est actuellement en test sur des solutions applicatives spécifiques auprès de clients clés dans différentes industries dont l'éolien, le ferroviaire, l'industrie des métaux, et SKF étend le test applicatif à d'autres industries.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)
    Pour plus d'informations, veuillez contacter :
    Relations presse : Bruno Wagner
    tél : 01 30 12 76 93 ou 06 79 54 96 61 - bruno.wagner@skf.com

    SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l'assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d'un réseau d'environ 15 000 distributeurs à travers le monde. En 2012, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 64 575 millions de Couronnes suédoises (près de 7,6 milliards d'Euros), dont 984 millions d'Euros en France avec un effectif de 46 775 employés, dont plus de 3600 en France. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    TM BeyondZero et SKF INSIGHT sont marques déposée du Groupe SKF

  • Image
  • Vidéo

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (18.5 MB)

SKF logo