Jusqu'à 40% d'économies d'énergie grâce aux solutions SKF pour systèmes de soufflantes de ventilation

  • Article

    2013 avril 08, 08:00 CEST

    SKF a annoncé ce jour le lancement d'une solution de moteur à aimant permanent à grande vitesse, éco-énergétique, pour les soufflantes de ventilation utilisées au sein d'installations de traitement des eaux, qui permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 40 %. Dans les installations de traitement des eaux usées, le système de soufflantes de ventilation peut représenter jusqu'à 80 % de la consommation totale d'énergie de l'usine, d'où le formidable potentiel d'économies offert par la solution SKF. Pour une soufflante de 350 kW, les économies annuelles peuvent atteindre 500 000 kWh, ce qui équivaut à une réduction des émissions de CO2 de 375 tonnes. La solution SKF pour systèmes de soufflantes de ventilation figure au portefeuille BeyondZero* de SKF.

    “SKF a mis au point une nouvelle solution innovante et durable qui permet au secteur du traitement de l'eau et des eaux usées de relever les défis auxquels il est confronté. Cette solution pour systèmes de soufflantes de ventilation répond aux besoins de rendement énergétique élevé et de réduction des coûts de maintenance et d'entretien, sans négliger la conformité aux normes de sécurité et de qualité de l'air. Utilisée sur une soufflante de 350 kW, elle génère un retour sur investissement en l'espace d'un an grâce aux seules économies d'énergie réalisées par rapport à une soufflante classique," explique Vincent Mégret, Directeur général, SKF Magnetic Systems.

    La solution SKF pour systèmes de soufflantes de ventilation se compose d'un moteur à aimant permanent à grande vitesse (PMM), délivrant une puissance comprise entre 75 kW et 350 kW, de paliers magnétiques actifs (AMB) et d'un système intégré de contrôle des AMB. Cette gamme de solutions de moteurs sans huile présente un certain nombre de caractéristiques qui améliorent les performances. Par exemple, contrairement aux moteurs à induction traditionnels, le rendement reste le même à demi-régime et demi-charge. La solution SKF pour systèmes de soufflantes de ventilation utilise en outre un nombre de pièces mécaniques inférieur, par rapport à des systèmes d'entraînement conventionnels, ce qui réduit les besoins de maintenance, tout en intégrant de puissantes fonctionnalités de surveillance et de diagnostic qui contribuent à maintenir des performances et une fiabilité élevées.

    * Le portefeuille de produits BeyondZero est constitué de produits aux caractéristiques de performanc environnementale améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs. Différents aspects environnementaux, tels que la sélection des matériaux, le rendement énergétique et la diminution des risques de fuites de lubrifiant, sont examinés avant l’intégration au portefeuille. Göteborg, le 07 avril 2013 Aktiebolaget SKF (publ)

    For further information, please contact:

    Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 28 97, mobile: +46 706 67 28 97, e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, mobile: +31 653 944 111, e-mail: colin.roberts@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2012 were SEK 64,575 million and the number of employees was 46,775. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo