Les solutions SKF pour systèmes de suivi solaire réduisent les émissions de CO2 et augmentent la production d'énergie solaire

  • Article
    Solar Linear Actuator
    Solar Linear Actuator

    2013 avril 08, 08:00 CEST

    L'actionneur linéaire solaire CASD-60 et le Solar Hub CRSD 290 de SKF sont deux solutions qui contribuent à réduire les émissions de CO2 tout en augmentant la production d'énergie de 5,8 MWh par an pour un panneau solaire de58 m². La réduction s'élève à 4,4 tonnes de CO2 par an et par solution sur la base d'un facteur carbone de l'électricité mondiale de 0,749 kg CO2e/kWh. Ces deux solutions font partie du portefeuille SKF BeyondZero.*

    “L'exploitation de sources d'énergie renouvelables constitue l'une des solutions les plus efficaces pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. La technologie électromécanique de pointe de SKF permet d'améliorer les solutions actuelles qui nécessitent une maintenance intensive et offre des performances, une précision et une efficacité optimales grâce à un suivi précis de la position du soleil, du lever au coucher de celui-ci et au fil des saisons," explique Markus Behn, Responsable du développement commercial de l'entité SKF Renewable Energy, Solar Segment.

    Les actionneurs linéaires solaires SKF et le SKF Solar Hub sont disponibles en version un seul ou deux axes pour suivre la trajectoire du soleil dans le ciel.

    Les deux solutions, classées IP 65, sont créées sur mesure pour supporter les conditions de fonctionnement extrêmes des panneaux solaires. Elles offrent toutes deux un mouvement d'une grande précision et ne nécessitent pratiquement aucune maintenance au cours de leur durée de vie estimée à 20 ans, ce qui aide les clients de SKF à minimiser le coût moyen actualisé de l'électricité (CMAE). Les actionneurs linéaires solaires SKF et le SKF Solar Hub peuvent être utilisés avec des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque, à concentration photovoltaïque ou à concentration thermique.

    Les chiffres des réductions de CO2 correspondent à des panneaux solaires de 58 m2 avec suiveur à un seul axe. Dans le cas d'un suiveur à deux axes, les résultats sont encore supérieurs. Les résultats seront également différents avec des panneaux d'une autre dimension. Plus le panneau est grand, plus le bénéfice environnemental est important car l'impact de la production et du traitement des déchets de l'actionneur est de moindre importance par rapport aux résultats.

    * Le portefeuille de produits BeyondZero est constitué de produits aux caractéristiques de performanc environnementale améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs. Différents aspects environnementaux, tels que la sélection des matériaux, le rendement énergétique et la diminution des risques de fuites de lubrifiant, sont examinés avant l’intégration au portefeuille.

    Göteborg, le 07 avril 2013 Aktiebolaget SKF (publ)

    For further information, please contact: Nia Kihlström, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 28 97, mobile: +46 706 67 28 97, e-mail:nia.kihlstrom@skf.com

    Colin Roberts, SKF Group Communication, tel +31 30 6075608, mobile: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2012 were SEK 64,575 million and the number of employees was 46,775. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group. ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo