Les nouvelles colonnes télescopiques SKF offrent une solution « prête à l'emploi » pour les équipements d'ophtalmologie et de néonatalogie

Baby incubator
Baby incubator
Ophtalmic equipment
Ophtalmic equipment
Telescopic pillar CPMA-CPMB
Telescopic pillar CPMA-CPMB
Telescopic pillar CPMA-CPMB, upside down
Telescopic pillar CPMA-CPMB, upside down

2013 avril 16, 14:00 CEST

SKF lance les nouvelles colonnes télescopiques SKF pour équipements d'ophtalmologie et de néonatalogie séries CPMA et CPMB. Cette solution de levage optimisée et complète est destinée à toute une gamme d'équipements médicaux, comme les fauteuils et tables ophtalmiques et les couveuses, et offre une flexibilité accrue pour l'intégration dans la conception du fabricant. Ces nouvelles colonnes CPMA et CPMB répondent aux besoins de performance et aux exigences réglementaires du secteur médical. Elles viennent en outre renforcer l'avantage concurrentiel des fabricants du secteur médical à travers un meilleur rapport qualité/prix. Les séries CPMA/CPMB fournissent une solution complète conforme aux normes CEI/UL. Elles offrent, parmi d'autres caractéristiques, une alimentation universelle pour une utilisation partout dans le monde, un mouvement doux de départ/arrêt qui se traduit par un levage silencieux, une faible longueur rétractée et une course plus longue pour une meilleure accessibilité, sans oublier un haut degré de flexibilité de conception. La réduction du bruit et des vibrations apporte un confort accru aussi bien du côté des patients que des opérateurs.

« Les colonnes télescopiques SKF permettent aux fabricants d'équipements médicaux de répondre plus facilement à la demande croissante pour des appareils d'ophtalmologie et couveuses qui offrent un mouvement ergonomique extrêmement précis et une fonctionnalité accrue, » explique Andreas Druegemoeller, directeur, SKF Global Medical Industry.

Les colonnes télescopiques SKF CPMA et CPMB sont des unités compactes, en deux parties, qui combinent plusieurs caractéristiques de performance comme la capacité à tolérer un positionnement variable du moteur et des tubes intérieur et extérieur. Elles offrent également une excellente capacité de charge : jusqu'à 2 000 N pour une charge centrée et jusqu'à 250 Nm pour une charge excentrée, sans oublier l'autre atout majeur : une alimentation universelle intégrée, avec câble amovible, et compatible avec pratiquement toutes les caractéristiques d'alimentation à travers le monde (tension, fréquence, type de prise).

Le passe-câble pour alimentation secteur avec terre pour l'utilisation des appareils ou pour un LAN étend les possibilités offertes en termes de conception et de différenciation. La faible puissance absorbée en veille, inférieure à 1W, contribue à minimiser la consommation d'énergie.

Les produits sont personnalisables à travers différents choix relatifs à la position du tube extérieur, du moteur, du connecteur et de l'entrée d'alimentation. De plus, des accessoires comme des boîtiers de prises peuvent être ajoutés pour bénéficier de prises multiples pour les branchements d'entrée et de sortie et pour l'utilisation de l'appareil. Ce choix permet au client de disposer d'une solution sur mesure procurant une meilleure accessibilité à l'opérateur et un confort accru au patient.

Göteborg, le 16 avril 2013

Aktiebolaget SKF
(publ) MEDIA HOTLINE: +46 31 337 2400

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com

SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des services, des solutions d’étanchéité, de la mécatronique et des systèmes de lubrification. Les compétences du Groupe SKF comprennent le support technique, les services de maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 757 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. TM BeyondZero est une marque déposée du Groupe SKF

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (23.8 KB)

SKF logo