L'usine de roulements SKF de Dalian, en Chine, reçoit la certification LEED Gold

2013 août 29, 10:00 CEST

Göteborg, le 29 août 2013 : SKF annonce que son usine de roulements à billes de moyenne dimension de Dalian, en Chine, a reçu la très convoitée certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold. Grâce à cette certification, l'usine de Dalian est le premier projet LEED Gold de SKF en Chine et la quatrième installation SKF dans le monde à recevoir une certification LEED.

« SKF travaille depuis longtemps à la réduction de son impact environnemental. Il y a quelques années, nous avons décidé de construire toutes nos installations conformément à la norme LEED. En outre, nous avons établi l'année dernière de nouveaux objectifs climatiques agressifs », déclare Tom Johnstone, Président-directeur général de SKF. « Je suis ravi que notre usine de Dalian ait obtenu le statut Gold, qui garantit que nous réduisons au maximum l'impact environnemental local et qui nous aidera à atteindre nos objectifs globaux. »

Les performances qui ont permis au site de décrocher la certification LEED Gold sont :

  • L'efficacité énergétique : L'usine présente un rendement énergétique supérieur de près de 21 % par rapport aux standards des bâtiments américains.
  •     Utilisation d'énergie renouvelable – L'énergie solaire est utilisée pour chauffer l'eau
  •     Capteur de CO2 – Pour garantir un niveau d'air frais adéquat et réduire la consommation énergétique
  •     Toit hautement réfléchissant – Afin de limiter les effets de concentration de chaleur
  • Réduction de la consommation d'eau : La consommation d'eau est inférieure de 40 % aux normes habituelles du bâtiment.
  • Large zone ouverte avec de la végétation locale – Pour servir d'habitat, promouvoir la biodiversité et contribuer à réduire la consommation d'eau d'irrigation

Aktiebolaget SKF
(publ)


Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Media Hotline : +46 31 337 24 00
Relations Presse: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relations Investisseurs : Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF
SKF Explorer est une marque du Groupe SKF

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (30.8 KB)

SKF logo