Journée SKF Capital Markets – Echanges avec des investisseurs et des analystes

2013 septembre 04, 09:00 CEST

Pour mieux comprendre les activités de SKF

Göteborg, le 4 septembre 2013 :

A l’occasion de La Journée SKF Capital Markets, les participants ont pu apprendre, de manière interactive, en petits groupes, à l'aide de présentations, d'expositions et de visites guidées, à mieux connaître les activités de SKF. L'ensemble de la direction de SKF était présente, ainsi que les responsables des Business Units, représentants des industries spécifiques.

Aujourd'hui et demain

Tom Johnstone, Président-directeur-général de SKF, a présenté les éléments clés qui permettront à SKF de réaliser une croissance rentable, d’investir dans des systèmes informatiques et de réduire les coûts. Il a également donné des exemples de réussites en matière d'approvisionnement.
< Il a déclaré : « J'ai été ravi de constater un grand intérêt pour SKF lors de la Journée Capital Markets.
Nous avons profité de cette occasion pour présenter plus en détail la manière dont nous appliquons nos priorités dans l'ensemble du Groupe et les mesures que nous prenons pour aligner notre travail sur nos objectifs financiers.
Nous avons répondu à de très bonnes questions et mené des discussions intéressantes et je souhaite remercier tous les participants qui ont contribué à faire de cette journée un événement passionnant. »

Les avantages de la gestion du cycle de vie SKF

SKF a présenté différents exemples des avantages que la gestion du cycle de vie apporte aux clients.
Pour aider les utilisateurs devant procéder à une relubrification fréquente et coûteuse, SKF a développé un nouveau type de roulement permettant un fonctionnement continu sans lubrification pendant cinq ans.
Grâce à cette solution, le fonctionnement est plus durable et plus fiable. La gestion du cycle de vie SKF a permis d'impliquer le constructeur du four qui utilise aujourd'hui cette solution en standard.

La production de valeur grâce à des produits et solutions éco-énergétiques énergie
L'efficacité énergétique a été au centre des discussions et SKF a présenté de nombreux exemples tirés du portefeuille SKF BeyondZero :

  • Le roulement de roue à faible frottement SKF pourrait réduire les émissions de CO2 de 4 400 tonnes par an si cette solution SKF remplaçait la solution standard actuellement utilisée sur un million de voitures.
  • Un système de surveillance de la pression des pneus pour camions et remorques qui maintient en permanence un gonflage correct et réduit les émissions de CO2 permet d'économiser jusqu'à 2 % de carburant et de diminuer d'environ 40 % les arrêts machines dus aux problèmes de pneus.
  • Les systèmes magnétiques SKF pour soufflantes d’aération peuvent réduire la consommation énergétique de jusqu'à 40 %. Ceci apporte de la valeur aux clients de l'industrie des eaux usées car un ventilateur aérateur peut représenter jusqu'à 80 % de la consommation énergétique totale de l'usine.
  • Les roulements SKF pour températures extrêmes peuvent supporter des températures pouvant atteindre 350 °C, sans besoin de relubrification. Ceci permet de réduire de manière significative les coûts de maintenance et les émissions de CO2. Par exemple, un lit de refroidissement pour tôle, équipé de 5 000 roulements, peut économiser 7,5 tonnes de graisse et 23 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à une réduction de 82 % de l'impact climatique par rapport à l'utilisation d'un roulement rigide à billes lubrifié à la graisse.
Perpétuer un leadership technologique

La priorité accordée par SKF au leadership technologique a été démontrée à l'aide de différentes solutions présentées pendant la journée, dont le nouveau capteur SKF Insight™, un des produits les plus récents. Cette solution auto-alimentée peut envoyer, par une communication sans fil, des informations sur l'état du roulement par l'intermédiaire des Centres de diagnostic à distance SKF. Pour les clients, ceci signifie une fiabilité encore plus élevée et une réduction des arrêts machines et des coûts.

Renforcer notre capacité à soutenir nos clients

SKF a expliqué comment sa solide présence mondiale - comprenant un réseau de Distributeurs Agréés SKF, les SKF Solution Factory, des entrepôts, des Centres de diagnostic à distance, des Centres de maintenance conditionnelle et des sites industriels dédiés à la marine - relie le Groupe avec ses clients du monde entier. Les discussions ont porté sur la manière dont les activités d'intégration de processus, par exemple les nouvelles approches en matière de gestion des stocks et de prévisions collaboratives, aident SKF et ses Distributeurs Agréés à améliorer encore plus l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

SKF a intensifié sa présence sur les marchés à croissance rapide grâce aux nouveaux Centres techniques mondiaux et aux nouveaux sites de production. Par exemple, 45 % de la capacité de production de SKF Automotive est implantée et en cours de développement dans des régions à croissance rapide.
Citons par exemple la nouvelle usine chinoise pour les roulements de roue intégrés avec bague extérieure fendue SKF. Un autre exemple est la Business Unit SKF Vehicle Service Market, qui a considérablement amélioré sa flexibilité et augmenté la capacité de ces centres de conditionnement.

La pruduction « lean », soutenue par le Business Excellence, a contribué à la réduction des coûts et des capitaux. L'introduction du Business Excellence, par exemple, dans l'usine SKF de Guadalajara, au Mexique, a permis de réduire les stocks de 3 %.

La journée entière a été filmée et la vidéo sera disponible dans environ une semaine :

http://investors.skf.com/en
Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Media Hotline :
+46 31 337 24 00

Relations Presse:
Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880;
rebecca.janzon@skf.com

Relations Investisseurs:
Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994;
marita.bjork@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation.
SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier.
Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF
SKF Explorer est une marque du Groupe SKF
™ SKF Insight est une marque du Groupe SKF.

SKF logo