Les roulements à billes à contact oblique à une rangée de SKF étanches sont désormais disponibles

2013 octobre 11, 10:00 CEST

Gotëborg, 11 Octobre, 2013 : SKF a développé un nouveau roulement à billes à contact oblique à une rangée étanche convenant à de nombreuses applications industrielles - où la fiabilité, une longue durée de vie et des coûts de cycle de vie réduits sont essentiels – des pompes et des compresseurs aux boîtes de vitesse en passant par les ascenseurs et les moteurs électriques. 

Les nouveaux roulements sont pourvus, de série, de deux joints sans contact en NBR (caoutchouc nitrile butadiène) à renfort en acier et de graisse polyurée (GXN) longue durée à hautes performances.

Les roulements à billes à contact oblique à une rangée étanches de SKF sont dimensionnellement interchangeables avec les roulements ouverts et ont la même capacité de charge élevée que ces derniers.

La conception de la lèvre d’étanchéité sans contact forme un passage extrêmement étroit entre la lèvre d’étanchéité et la surface d’appui de la bague intérieure du roulement pour exclure les contaminants et retenir la graisse, même dans les applications comportant des arbres verticaux.

Du fait de l’absence de contact, aucun échauffement par frottement n’est généré au niveau des joints, ce qui permet aux roulements de fonctionner à des vitesses aussi élevées que des roulements ouverts. Ces températures de fonctionnement inférieures se traduisent en outre par une plus longue durée de vie du lubrifiant.

Lors des essais comparatifs, les roulements à billes à contact oblique à une rangée étanches SKF ont fonctionné avec des pics de température inférieurs de 30% et des températures en état stable inférieures de 20% par rapport à des roulements de la même taille équipés de joints à contact (valeurs en °C).


Les roulements à billes à contact oblique à une rangée étanches SKF de la série 72 ont un alésage de 15 à 55 mm. Les alésages des roulements de la série 73 s'étendent de 12 à 50 mm. Ces roulements sont disponibles de série dans des versions à appariement universel déclinables en 3 classes de jeu et de précharge, mais ils sont également proposés en version non appariable pour un usage unique.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Presse :Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF
SKF Explorer est une marque du Groupe SKF

Télécharger le dossier de presse

SKF logo