Des joints V-ring spécialement conçus pour relever les défis de l’industrie éolienne

  • Article
    Joint V-ring
    Joint V-ring

    2013 octobre 16, 10:30 CEST

    Exploitant la conception innovante et l’excellente résistance à l’abrasion du polyuréthane spécial H-ECOPUR®, le joint V-ring HRC1 de SKF offre une durée de vie considérablement plus longue.

    Göteborg, le 16 octobre 2013 : SKF annonce le lancement d’un joint V-ring spécialement conçu pour le marché de l’éolien afin de répondre aux conditions difficiles auxquelles sont soumis les arbres principaux des éoliennes. À travers une durée de vie beaucoup plus longue et une protection renforcée contre les contaminants, ce joint V-ring améliore la fiabilité des éoliennes et réduit les coûts de maintenance. Enfin, il peut aider les exploitants de parcs éoliens à réduire les risques de défaillances de roulements dues à des contaminants, ainsi que les longs arrêts non programmés et les coûts de réparation et pertes de productivité qui en découlent.

    « Grâce à cet allongement exceptionnel de la durée de vie, ce joint s'adapte parfaitement aux plannings d’inspection de maintenance des parcs éoliens : un avantage énorme en termes de rentabilité de la programmation de la maintenance » affirme María Concepción Martín, chef de produit solutions d’étanchéité de SKF.

    Jusqu’à présent, l’industrie éolienne devait se contenter des joints V-ring en élastomère standard destinés au marché industriel en général et qui ne tenaient pas compte, ni ne répondaient par conséquent, aux difficultés typiquement rencontrées avec les arbres principaux des éoliennes. Ces joints V-ring en élastomère s’usent rapidement, car ils ne sont pas conçus pour supporter la rugosité des surfaces d’appui et des conditions de lubrification limitée.

    Le joint V-ring HRC1 de SKF a été conçu pour relever ces défis. Il est fabriqué à partir d’H-ECOPUR, un matériau polyuréthane développé par SKF et caractérisé par une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure. Proposé dans des versions monobloc ou en deux segments, ce joint est également muni d’un collier de serrage en inox avec un mécanisme de verrouillage rapide pour faciliter les opérations d’installation dans la nacelle de l’éolienne.

    Dans le cadre d’une collaboration étroite avec un grand fabricant d’éoliennes, SKF a soumis le joint V-ring HRC1 à une longue période d’essai sur le terrain. Installés sur une quarantaine de turbines de 2,5 MW, les joints ont été utilisés en continu dans des conditions de fonctionnement réelles. Au bout de trois mois, un premier contrôle a permis de constater une usure normale des joints. Six mois plus tard, l'usure avait peu progressé.

    “Cet essai sur le terrain a permis de confirmer que le joint V-ring HRC1 de SKF a une durée de vie considérablement plus longue que les joints V-ring en élastomère classiques » précise María Concepción Martín.

    Tous les produits SKF destinés à l’industrie éolienne font partie du portefeuille de produits BeyondZero de SKF.*

    *Le portefeuille de produits SKF BeyondZero est constitué de produits caractérisés par des performances environnementales améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 757 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    SKF et H-ECOPUR sont des marques déposées du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.9 MB)

SKF logo