SKF présente des produits et des solutions de pointe au salon PTC Asia 2013

  • Article
    Ventilateur aérateur SKF
    Ventilateur aérateur SKF

    2013 octobre 28, 08:00 CET

    Shanghai, Chine, 28 octobre 2013 : Lors du salon PTC Asia 2013, SKF présentera une sélection de produits et de solutions intégrées sur l'ensemble des cinq plates-formes technologiques SKF et démontrera toute la puissance de l'expertise SKF, afin d'illustrer l'application complète de ses solutions, en mettant l'accent sur l'engagement envers la réussite des clients.

    « Associer notre présence à l'échelle mondiale, notre expérience industrielle et nos plates-formes technologiques pour créer de la valeur ajoutée pour nos clients constitue pour SKF : « La puissance de l'expertise ». PTC Asia 2013 est l'occasion idéale pour présenter un large éventail d'offres bénéficiant d'une technologie de pointe et de haute qualité et qui sont parfaitement en mesure d'aider nos clients à augmenter leur rentabilité, leur productivité et la durabilité de leurs équipements, » déclare M. Zhu Jiming, Président de SKF Chine,

    Les experts des différents segments de SKF, incluant M. Tony Gong, Directeur des ventes, IDBU Chine, M. Jonas Kjellberg, Directeur de segment, Unité des entraînements industriels SKF, M. Francisco Serrano, Directeur de segment des transmissions industrielles, M. Darron Henn, Directeur des ventes des joints industriels, Mme Chiara Forlani, Directrice du segment industriels électriques, M. Stefano Marzola, Directeur du segment des services de transmission et M. Alexandre Moureaud, Directeur de grands comptes, systèmes magnétiques SKF sont présents pour échanger des idées et discuter de manière approfondie avec les visiteurs.

    SKF présente, lors du PTC de cette année, une sélection de ses derniers produits et solutions dans les segments industriels électriques, fluide, transmission industrielle, traitement des matériaux et transmission industrielle pour répondre à la plupart des défis de l'industrie.

    SKF a récemment lancé une solution de moteur à aimant permanent haute vitesse éco-énergétique pour les ventilateurs aérateurs dans les stations des eaux usées, qui peuvent réduire la consommation énergétique jusqu'à 40 pour cent. Cette solution attire tous les regards pendant le salon. La solution SKF pour les systèmes de ventilateur aérateur comprend un moteur à aimant permanent haute vitesse (PMM) d'une puissance entre 75 kW-350 kW, des paliers magnétiques actifs (AMB) et un système de commande AMB intégré. Cette gamme de solutions de moteur sans lubrification est munie de plusieurs caractéristiques qui améliorent le rendement ; par exemple, contrairement aux moteurs à induction traditionnels, le PMM maintient le rendement à mi-charge et mi-vitesse. La solution SKF pour les systèmes de ventilateur aérateur utilise également moins de pièces mécaniques que les systèmes d'entraînement traditionnels, ce qui permet de diminuer la maintenance, alors que les capacités élevées de surveillance et de diagnostic aident à maintenir un haut niveau de rendement et de fiabilité. Ce système est inclus dans le portefeuille BeyondZero de SKF*.

    Obtenir le rendement maximum sur les investissements de transmission est un objectif principal des responsables d'exploitation dans toutes les industries. Transformer ce souhait en réalité nécessite la bonne combinaison de fiabilité d'exploitation, d'efficacité énergétique et d'exigences d'entretien minimales et c'est là que le « Cycle de vie appliqué aux transmissions SKF » est utile. Les Transmissions englobent une gamme de produits et de services SKF et la différence réside dans le fait que SKF examinera tout le système et recommandera une combinaison d'offres qui conviendra le mieux à la solution – le service ne se concentre pas sur un seul problème, mais sur le système intégral. Lors de cet événement, SKF présente deux versions de la Transmission afin de répondre aux besoins des constructeurs et des utilisateurs finaux. La version pour constructeur met l'accent sur l'ingénierie et les composants associés pour aider les clients constructeurs à réduire l'encombrement des boîtes de vitesse, augmenter le couple, la durée de vie et la fiabilité d'exploitation, tout en diminuant les pertes de puissance. Quant à la version pour utilisateur final, qui inclut tous les derniers capteurs développés par SKF sur la base de la plate-forme de maintenance conditionnelle, elle permettra d'augmenter la disponibilité et la production de masse et la réduction des coûts de maintenance et d'exploitation.

    SKF a élaboré une nouvelle génération d'acier dur, ultra propre, à haute teneur en azote avec un niveau élevé de résistance aux impacts, de haute résistance à la fatigue et de résistance supérieure à la corrosion. Lors de l'exposition, SKF présente de nouveaux roulements qui confèrent davantage de fiabilité et rentabilité aux compresseurs à vis exposés au gaz corrosif. Les roulements SKF pour gaz corrosif sont fabriqués en matériaux pour roulement haute performance – roulements hybrides (suffixe HC5) incluant des grands rouleaux en céramique, pistes de roulement en acier inoxydable super résistant (VC444) et cages PEEK (polyétheréthercétone) renforcées de fibre de verre (PHAS, PH etc.).

    Depuis le lancement des roulements rigides à billes éco-énergétiques (E2) SKF en 2008, SKF a désormais élargi sa gamme pour cibler les moteurs électriques plus grands allant jusqu'à 350 kW (500 HP), pour fournir aux réparateurs, ainsi qu'aux constructeurs et aux utilisateurs finaux un cycle de vie plus long et réduire le coût de possession. Les roulements E2 SKF réduisent les pertes de frottement jusqu'à 50 pour cent par rapport aux roulements SKF standard, et générent moins de chaleur. Pré-graissés avec de la graisse SKF spécialement élaborée pour faible frottement, les roulements SKF E2 peuvent augmenter la disponibilité du moteur, la productivité des processus et l'efficacité énergétique et réduire simultanément, la maintenance, les réparations et les coûts d'exploitation.

    SKF présente également sa grue STS (grue de quai), sa pompe hydraulique, sa machine Sealjet et de nouvelles démonstrations de boîtes de vitesse. Le salon sera aussi l'occasion pour SKF de présenter le manchon SKF Speedi Sleeve et les joints MROD, qui suscitent beaucoup d'intérêt. PTC ASIA a été établi en Chine en 1991 en tant que salon industriel de premier plan dans les technologies de transmission et de commande et SKF y sera présent pour la cinquième année, afin de présenter l'évolution de ses produits et de ses solutions.

    *Le portefeuille de produits SKF BeyondZero est constitué de produits caractérisés par des performances environnementales améliorées. Pour être inclus dans le portefeuille SKF BeyondZero, les produits, services et solutions SKF doivent offrir des avantages écologiques significatifs.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo