SKF fera la démonstration de ses solutions industrielles à Agritechnica

  • Article

    2013 novembre 05, 08:00 CET

    Au salon Agritechnica 2013, SKF présentera une série de technologies innovantes qui permettront d'améliorer la fiabilité et les performances des machines et équipements agricoles

    Göteborg, le 5 novembre 2013 : Lors du salon Agritechnica 2013, SKF montrera comment les solutions de son segment Off-Highway contribuent à améliorer l'efficacité des machines et équipements agricoles.

    Le stand SKF présentera une gamme d'offres permettant d'améliorer les performances des machines et équipements agricoles, entre autres : Expertise spécialisée en matière de conception et développement et solutions d'applications innovantes, entre autres des roulements de roue pour accessoires agricoles, des vérins électromécaniques, des solutions d'étanchéité brevetées, des paliers et roulements Y et de nouveaux systèmes de lubrification à l'huile et à la graisse pour applications agricoles.

    Une expertise technique globale et des connaissances approfondies du marché des machines agricoles sont associées à des produits clés pouvant fournir des solutions spécialisées aux défis auxquels font face les équipementiers industriels. Le savoir-faire et les outils techniques de SKF peuvent faciliter la conception des produits pour les constructeurs de machines. Des solutions intégrales telles que la gamme SKF Agri Hub contribuent à la réduction des temps de montage et à l'optimisation de l'utilisation des machines. Ces solutions innovantes améliorent la productivité et offrent d'autres avantages, parmi lesquels une réduction du coût d'exploitation total grâce à une fiabilité supérieure, un impact environnemental moindre et une meilleure sécurité pour les opérateurs.

    SKF va également lancer une nouvelle campagne pour soutenir ses partenaires de distribution lors du salon Agritechnica. S'appuyant sur ses roulements Y agricoles et ses roulements de roue pour disques de labour indépendants, SKF présentera une gamme de matériaux spécialement conçus pour aider ses distributeurs agricoles spécialisés.

    *Le stand SKF présentera trois nouveaux produits pour le segment agricole à Agritechnica

    Roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF CE
    Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF CE sont disponibles dans les séries 32 et 33 pour des diamètres d'alésage compris entre 20 et 50 mm. La plage précise des roulements CE permet à SKF de proposer aux clients une solution rentable pour des applications agricoles telles que les poulies, moyeux de ventilateur, semoirs, pulvériseurs et autres accessoires pour lesquels des performances fiables et robustes sont essentielles. Les roulements CE sont équipés en standard de cages en polyamide renforcé de fibres de verre offrant un faible frottement et un faible niveau sonore. Ils sont disponibles en option avec des cages embouties en acier.

    SKF Agri Hub pour injecteurs d'engrais
    Récemment ajouté à la gamme Agri Hub très appréciée, le SKF Agri hub pour disques d'injection d'engrais offre une résistance supérieure à la corrosion pour une meilleure durée de service dans l'environnement rude et corrosif des injecteurs de lisier. Graissé à vie et équipé d'un palier composite comoulé pour une meilleure résistance à la corrosion, le SKF Agri Hub pour disques d'injection d'engrais est une solution intégrale rentable qui permet d'améliorer la productivité de l'exploitation agricole tout en minimisant l'impact environnemental.


    Pompe à graisse Lincoln 18 volts avec batterie lithium-ion 
    SKF présente la nouvelle pompe à graisse Lincoln PowerLuber pour les professionnels de la maintenance. Le modèle le plus avancé de sa catégorie, la pompe à graisse PowerLuber 18 volts est équipée d'un écran LCD qui indique la quantité d'huile délivrée, le niveau dans la cartouche, le niveau de charge, etc. Sa batterie lithium-ion de 18 volts à haut ampérage permet d'obtenir une autonomie supérieure et sa conception à deux vitesses produit d'excellentes qualités de débit et de pression. Le thermocouple à réinitialisation automatique offre une double protection du moteur.


    Des experts SKF seront disponibles sur place pour expliquer aux visiteurs les avantages de toutes ces innovations à l'aide de démonstrations de produits, de cas réels et de présentations.

    Agritechnica 2013, le premier salon international au monde pour les machines et équipements agricoles, se tiendra du 12 au 16 novembre à Hanover Messe, Allemagne. SKF sera présent dans le hall 1, stand B227

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    SKF Explorer est une marque du Groupe SKF


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (4.9 MB)

SKF logo