SKF propose une nouvelle série de graisseurs automatiques

  • Article

    2013 novembre 13, 11:00 CET

    Göteborg, le 14 novembre 2013 : SKF a annoncé le lancement de la série TLMR, système de graissage automatique, destiné à des applications mécaniques générales dans des industries lourdes telles que l'industrie minière, des hydrocarbures et alimentaire. Idéaux pour les points de lubrification dangereux ou difficiles d'accès, les graisseurs TLMR résistent à l'eau, à la poussière et aux vibrations.

    Ces nouveaux graisseurs fournissent une pression de distribution maximale pouvant atteindre 30 bar et un fonctionnement fiable dans des températures allant de -25°C à +70°C. Le graisseur TLMR 101 est alimenté par des piles AA au lithium de taille standard et le TLMR 201 utilise une alimentation CC de 12 ou 24 volts. Les deux modèles sont disponibles avec des cartouches de lubrifiant de 120 ou 380 millilitres, faciles à remplacer pour les applications consommant une grande quantité de lubrifiant.

    Les graisseurs TLMR sont simples à installer et offrent une durée de service plus longue que les produits concurrents (jusqu'à 24 mois). Les deux unités présentent une classe de protection élevée IP 67 et sont équipés de voyants LED indiquant l'état de fonctionnement, le faible niveau de graisse et les erreurs.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (4.2 MB)

SKF logo