Le nouveau graisseur SKF SYSTEM 24 série TLSD est le choix incontournable pour une lubrification automatique simple et fiable

Graisseur automatique monopoint électromécanique SKF SYSTEM 24 série TLSD
Graisseur automatique monopoint électromécanique SKF SYSTEM 24 série TLSD

2013 novembre 15, 07:32 CET

Le graisseur série TLSD est un dispositif automatique monopoint électromécanique permettant de lubrifier votre équipement en direct ou à distance.

Göteborg, le 15 novembre 2013 : SKF a lancé de nouveaux graisseurs automatiques électromécaniques SKF SYSTEM 24 série TLSD. Ces nouveaux graisseurs sont fiables et prêt à l'emploi. Ils sont idéalement conçus pour de nombreuses applications afin de lubrifier des équipements comme des pompes, des ventilateurs , soufflantes, des convoyeurs, escalators ou des grues. 

Grâce à sa conception robuste, le nouveau graisseur TLSD convient tout particulièrement à l'utilisation dans des applications présentant de hauts niveaux de vibration ou des variations de température de fonctionnement. Une version spéciale est également disponible pour les environnements à basse température. Dans les deux cas, le produit constitue une solution efficace pour la lubrification des roulements, arbres et broches. Il contribue à prolonger la durée de service des machines et à réduire les coûts de maintenance.

« Le graisseur TLSD est un produit fiable et facile à installer. D'un seul coup d'oeil, le réservoir transparent peut être contrôler rapidement pour visualiser la quantité de lubrifiant restante. L'unité programmable offre plus d'options et une meilleure flexibilité avec un dispositif à LED bien plus lisible, que les produits concurrents », déclare Guus Willems, ingénieur SKF en développement de produits.

Le graisseur série TLSD est un dispositif autonome constitué d'un réservoir de lubrifiant et d'une unité alimentée par batterie. Il peut être programmé sur des intervalles mensuels afin de distribuer dans les meilleures conditions le lubrifiant. Il est possible de connecter le graisseur sur votre installation à l'aide d'une fixation en direct ou d'un accesoire pour le déporter, tous deux équipés d'un filetage G1/4 standard.

Le réservoir est disponible en deux contenances (125 ml et 250 ml) pré-rempli de graisses ou huiles haute performance SKF. La pression de service maximale est de 5 bar.

L'utilisateur utilise un simple interrupteur rotatif, protégé par un capot de protection transparent, facilitant la programmation des intervalles souhaités de lubrification. De plus, un affichage LED tricolore vert-jaune-rouge, visible sous tous les angles, indique clairement l'état de fonctionnement de l'appareil.

Les graisseurs série TLSD et ses recharges (lubrifiants et batteries) ne sont pas commercialisables en Allemagne, en France et aux États-Unis.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267-436-6836 ; +1 215-801-8722 ; monique.turner@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 757 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
SKF Explorer est une marque du Groupe SKF


SKF logo