Les nouveaux roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF CE aujourd'hui disponibles

  • Article

    2013 novembre 18, 14:00 CET

    Göteborg, le 18 novembre 2013 : SKF a annoncé le développement d'un nouveau roulement à contact oblique à deux rangées à prix compétitif, idéal pour les camions et les applications agricoles - où des performances fiables et robustes sont essentielles - telles que les poulies, moyeux de ventilateur, semoirs, pulvériseurs et autres accessoires.

    Il a été lancé récemment lors du salon Agritechnica à Hanovre, en Allemagne.

    Les nouveaux roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF CE sont disponibles dans une gamme limitée, à savoir les séries 32 et 33 pour des diamètres d'alésage compris entre 20 et 50 mm. SKF est ainsi en mesure de proposer à ses clients une solution à un prix compétitif répondant aux exigences spécifiques des applications. Les roulements CE sont équipés en standard de cages en polyamide renforcé de fibres de verre offrant un faible frottement et un faible niveau sonore. Ils sont disponibles en option avec des cages embouties en acier. 

    Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées SKF CE sont disponibles ouverts ou équipés de joints ou de flasques. Les roulements ouverts et étanches sont dimensionnellement interchangeables et présentent la même capacité de charge élevée.

    Les roulements CE avec joints sont équipés de joints en caoutchouc nitrile butadiène (NBR) à armature en acier qui exercent une légère pression sur la bague intérieure du roulement afin de retenir efficacement le lubrifiant et empêcher la pénétration de pollution. Les roulements CE avec joints présentent une vitesse limite inférieure à celle des roulements ouverts ou avec flasques en raison du frottement supplémentaire dû aux joints.

    Les roulements CE avec flasques sont équipés de flasques en tôle d'acier qui se prolongent dans un embrèvement dans la bague intérieure du roulement pour optimiser la rétention de la graisse et réduire la pénétration de pollution. Les roulements CE avec flasques présentent la même vitesse limite que les roulements ouverts. 

    Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées CE avec joints et flasques sont garnis en standard d'une graisse (GXN) à la polyurée haute performance.

    Les roulements CE ouverts et avec joints sont disponibles avec la classe de jeu axial (CN) normale. Les roulements avec joints et flasques sont disponibles avec une classe de jeu supérieure à la classe (C3) normale.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.6 MB)

SKF logo