SKF présente la nouvelle pompe à graisse Lincoln PowerLuber 18 volts à batterie lithium-ion

  • Article
    SKF Lincoln PowerLuber
    SKF Lincoln PowerLuber

    2013 novembre 18, 14:00 CET

    Göteborg, le 18 novembre 2013 : SKF a développé la pompe à graisse PowerLuber pour les professionnels de la maintenance. Le modèle le plus avancé de sa catégorie, la pompe à graisse PowerLuber 18 volts est équipée d'un écran LCD qui indique la quantité d'huile délivrée, le niveau dans la cartouche, le niveau de charge, etc.

    Sa batterie lithium-ion de 18 volts à haut ampérage permet d'obtenir une autonomie supérieure et sa
    conception à deux vitesses produit d'excellentes qualités de débit et de pression. Pour faciliter le travail des opérateurs, la pompe à graisse est équipée d'une lampe LED pour éclairer sous les équipements et dans les zones sombres. Le PowerLuber 18 volts offre une double protection du moteur grâce à son thermocouple à réinitialisation automatique. La pompe à graisse est équipée d'un tuyau de 91,44 centimètres (36 pouces) pourvu d'un ressort de protection pour optimiser l'accessibilité. Elle est fournie dans une robuste mallette de transport.

    Elle a été lancée récemment lors du salon Agritechnica à Hannovre, en Allemagne.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (2.9 MB)

SKF logo