Un roulement de colonne de direction à contact angulaire robuste permet une conduite plus souple

Roulement de colonne de direction à contact angulaire robuste
Roulement de colonne de direction à contact angulaire robuste

2013 novembre 22, 12:00 CET

Grâce au couple de frottement bas et constant, une meilleure absorption des vibrations et la réduction du niveau sonore, cette solution innovante génère un confort de conduite nettement supérieur.

Göteborg, le 22 novembre 2013 : SKF a annoncé le lancement d'un nouveau roulement de colonne de direction à contact angulaire pour les voitures de tourisme et les utilitaires légers.

La solution brevetée a été spécialement conçue pour les prochaines générations de voitures de luxe, de véhicules électriques, etc., en suivant la tendance actuelle qui privilégie le confort de la conduite. Pour répondre à ce besoin via le système de direction, SKF a axé ses études sur la réduction du niveau sonore et des vibrations transmises par la route au conducteur.

La conception innovante du nouveau roulement de colonne de direction à contact angulaire remplace le ressort ondulé standard par une nouvelle solution en élastomère brevetée.

Cette modification permet de réduire considérablement la variation du couple et augmente la souplesse de la conduite.

Caractéristiques :
• 20 % de réduction sur le couple moyen
• 80 % de réduction sur la variation du couple
• Réduction du niveau sonore (–7/8 DbA)
• Nouvelle conception de roulement brevetée
• Système de précharge optimisé
• Personnalisation possible (conductivité, forme d'alésage, dimension)

Avantages :
• Couple de direction faible et souple
• Meilleur confort de conduite en termes de bruit et de vibrations

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



SKF logo