Le vibromètre laser SKF permet de mesurer les vibrations sans contact

  • Article
    Vibromètre laser MSL-7000
    Vibromètre laser MSL-7000

    2013 décembre 02, 09:00 CET

    Le capteur de vibrations sans contact offre de nouvelles options de surveillance aux ingénieurs d'applications différentes, par exemple les ventilateurs, moteurs électriques, pompes et appareils électroménagers.

    Göteborg, le lundi 2 décembre 2013 : SKF a lancé le vibromètre laser SKF MSL-7000, un vibromètre numérique à boîtier unique intégré, spécialement conçu pour la mesure sans contact des vibrations. Le MSL-7000 offre aux ingénieurs de maintenance un outil avancé, flexible et robuste permettant de mesurer les vibrations dans de nombreux domaines d'application.

    Le développement du MSL-7000 répond aux besoins d'un nombre croissant de clients souhaitant réaliser des essais sonores de fin de ligne sur leurs produits, en particulier pour les applications aux « bruits critiques », telles que les ventilateurs, moteurs électriques, pompes et appareils électroménagers. La conception permet une intégration facile dans les configurations de test et systèmes de commande existants et couvre des mesures acoustiques allant de 0,2 Hz (pour les rotations lentes) à 22 kHz. Le MSL-7000 peut également être utilisé pour la maintenance conditionnelle mobile avec la série SKF Microlog et permet alors de réaliser des mesures sans contact auparavant impossibles, telles que des mesures sur des surfaces chaudes et à travers du verre.

    « Le vibromètre laser SKF peut aider les clients qui ont besoin de mesures de vibrations avancées et flexibles, que ce soit pour une inspection de qualité de seconde monte ou des mesures dans des endroits difficiles d'accès », explique Werner Palmetshofer, responsable du Centre de maintenance conditionnelle de Steyr, en Autriche.

    Offrant une conception en une seule unité, le MSL-7000 est robuste, compact et facile à installer et à utiliser. Effectuant des mesures sans contact, cet outil est moins sujet à l'usure et est donc à la fois efficace et économique.

    Conçu pour être utilisé seul pour l'inspection de fin de ligne ou associé à des produits de maintenance conditionnelle SKF tels que la gamme d'instruments portables SKF Microlog pour la surveillance des vibrations et la collecte de données, le MSL-7000 offre une valeur ajoutée à tous les clients. De plus, un ensemble, MSL 7000C, est disponible pour l'utilisation sur ordinateur portable avec le logiciel SKF FPM et une carte d'acquisition mobile de données.

    Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page skf.com/lasersensor


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est un fournisseur mondial leader de roulements, solutions d'étanchéité, mécatronique, systèmes de lubrification et services, entre autres services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de consultation et formation techniques. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (198 KB)

SKF logo