Le SKF TKDT 10 permet de mesurer rapidement et efficacement la température

  • Article
    Thermomètre à contact TKDT 10
    Thermomètre à contact TKDT 10

    2014 février 11, 13:00 CET

    Göteborg, Suède, le 11 février 2014 : SKF a lancé un nouveau thermomètre de maintenance conditionnelle qui répond au besoin du marché industriel pour un instrument précis de haute qualité permettant de mesurer la température par contact direct. Offrant une large plage de mesure, de -200 °C à +1372 °C, cet appareil est un puissant outil qui contribue à améliorer l'efficacité de l'usine. Le TKDT 10 est spécialement conçu pour les tâches de maintenance ODR sur les roulements, les réducteurs et d'autres composants de machines critiques où une mesure précise des températures permet l'identification précoce des problèmes et de leurs causes profondes.

    Le SKF TKDT 10 peut être utilisé dans une large plage d'applications et permet la connexion de deux sondes de température SKF. L'appareil offre également plusieurs fonctions qui facilitent l'utilisation. Par exemple, il peut afficher deux mesures simultanément et montrer leur différence de température ainsi que les valeurs minimales, maximales ou moyennes pour fournir encore plus d'informations utiles pour le travail de mesure.

    Contrairement aux autres appareils de mesure de la température à contact, qui ne sont généralement pas fournis avec une sonde, le SKF TKDT 10 est équipé de la sonde de température SKF TMDT 2-30, qui convient également à de nombreuses applications. De plus, le SKF TKDT 10 est équipé d'un écran LCD rétroéclairé pour permettre la lecture des températures même dans des environnements sombres. L'affichage peut être figé pour faciliter encore plus la lecture. L'instrument est fourni dans une robuste mallette de transport de manière à garantir une longue durée de service.

    « Le thermomètre SKF TKDT 10 est un précieux instrument qui peut être utilisé par l'équipe de maintenance ou dans le cadre de programmes ODR », explique Mark Ely, responsable produits SKF. « Il est livré avec une sonde de température de haute qualité et les utilisateurs peuvent ainsi être sûrs d'obtenir des mesures rapides, faciles et précises de la température des machines. »

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (233 KB)

SKF logo