Salon ConExpo-Con/Agg : SKF présente des solutions dédiées

2014 février 25, 14:00 CET

Göteborg, le mardi 25 février 2014 : Au salon ConExpo-Con/Agg 2014, SKF présente ses innovations et ses solutions conçues pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et les performances des équipements de construction, d'exploitation minière et d'agrégats.

La mise en situation des produits permet aux visiteurs d'observer les différents types d'équipements spécifiques dans le contexte des machines où ils sont généralement utilisés. Les pelleteuses, machines de forage de tunnels et convoyeurs sont des applications clés pour lesquelles des solutions SKF et Lincoln sont proposées. D'autres équipements tels que les rouleaux compresseurs, les bulldozers et les wagonnets sont également au coeur de l'offre SKF. Des experts sont disponibles sur place pour expliquer les avantages de ces solutions à l'aide de démonstrations de produits, d'études de cas et de présentations.

L'expertise technique globale de SKF et son excellente compréhension du marché des équipements de construction, d'exploitation et d'agrégats,associées à des produits stratégiques, constituent des solutions spécialisées pour répondre aux défis auxquels font face les équipementiers de l'industrie. Ces solutions de produits sont conçues pour augmenter la productivité et pour réduire le coût de fonctionnement total, des avantages qui peuvent être obtenus grâce à l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité des opérateurs et à la réduction de la consommation de carburant et de l'impact environnemental.

SKF présente les nouveaux produits suivants au salon ConExpo-Con/Agg :

Pompe de lubrification hydraulique continue Lincoln HTL 201US
La pompe HTL 201US est conçue pour minimiser le frottement et l'usure sur les marteaux hydrauliques de petites et moyennes séries à partir de 295 kg (650 pounds). Idéale pour des accessoires hydrauliques complémentaires tels que les griffes, cisailles et pelleteuses miniatures, cette pompe compacte peut être montée directement sur l'accessoire pour une lubrification continue pendant que le dispositif est en fonctionnement.

Série de graisseurs automatiques SKF TLMR
Développée pour les machines de lourde, la série de graisseurs automatiques TLMR est idéale pour les points de lubrification dangereux ou difficiles d'accès. Les graisseurs résistent à l'eau, à la poussière et aux vibrations et offrent un fonctionnement fiable dans un environnement extrêmement froid ou chaud.

Moteur PowerMaster hydraulique Lincoln
Conçu pour être utilisé avec les tubes de pompe Lincoln PowerMaster III et PileDriver III, le moteur PowerMaster hydraulique présente une conception robuste avec un minimum de composants mobiles pour un maximum de fiabilité et de durabilité dans les applications lourdes. Disponibles en deux tailles, le moteur élargit la capacité de pompage à des applications aux pressions et/ou volumes plus élevé(e)s. Il ne requiert pas d'électrodistributeurs ni de pressostats ou d'interrupteurs de fin de course externes pour effectuer un cycle.

Pompe à graisse Lincoln PowerLuber de série 1880
Alimentée par une pile lithium-ion efficace de 20 volts, la pompe à graisse PowerLuber de série 1880 est équipée d'une tête motrice à couple élevé et distribue de la graisse à une pression pouvant atteindre 10 000 psi (690 bar) dans les réglages à bas et haut rendement. Cet outil utilise un écran à cristaux liquides (LCD) multifunctions pour afficher avec précision des valeurs standard telles que le niveau de la batterie et le débit de graisse. De plus, le débitmètre du LCD détecte le désamorçage, éliminant ainsi les valeurs erronées afin de contribuer à garantir une lubrification correcte de l'équipement.

Contrôleur d'emballement Lincoln PMV
Compatible avec toutes les pompes Lincoln PMV, le contrôleur d'emballement PMV empêche les vitesses d'emballement élevées d'endommager la pompe si le réservoir ou bidon de lubrifiant est vide. Le contrôleur électronique arrête la pompe et émet une alarme en cas de dépassement du taux de cycle préréglé. L'unité est facile à installer et fonctionne indépendamment de la pression et du volume de l'alimentation en air.

SKF présente également des produits récemment lancés spécialement conçus pour les applications Off-highway et minières :

Solutions Off-highway
Les rotules lisses SKF Extended Life associent une conception pratiquement sans maintenance aux robustes performances des rotules acier/acier classiques. Elles ne requièrent aucune relubrification et permettent donc de réduire les coûts de fonctionnement et de minimiser l'impact environnemental.

Le portefeuille complet de joints hydrauliques SKF permet d'améliorer les performances des vérins hydrauliques. Conçues pour retenir les fluides hydrauliques, empêcher la pénétration de polluants et maintenir la pression hydraulique, ces solutions d'étanchéité incluent des joints à tige et à piston, des joints tampons et racleurs et des joints statiques, ainsi que des bagues de guidage et des bagues anti-extrusion.

Solutions minières
Sur le thème des produits spécifiques aux applications, SKF présente de nouvelles solutions pour convoyeurs, parmi lesquelles la solution à triple barrière, les paliers SE, les roulements à rotule sur rouleaux étanches (SSRB) et un kit de surveillance des bruits de galets tendeurs.

Écologique et économique, la solution à triple barrière permet de prolonger la durée de service sans lubrifiants solides, joints Taconite ou grandes quantités de graisse. Une fois cette solution installée, ses trois barrières protègent le roulement pendant son fonctionnement.

Présentant des matériaux en fonte et fonte GS de haute qualité, de larges nervures dans la semelle et un supplément de matériau autour des trous de fixation, les paliers SE résistent aux chocs et minimisent la déformation de la portée du roulement et de la semelle en cas d'importantes charges.

Idéaux pour les environnements difficiles, les SSRB sont en acier amélioré développé avec un nouveau processus de traitement thermique breveté. Le résultat permet d'améliorer la résistance à l'usure et d'offrir une durée de service deux fois plus longue dans des conditions de lubrification insuffisante et de pollution.

Le kit portable de surveillance des bruits de galets tendeurs SKF est un outil permettant de détecter les signes précoces de défaillance des galets, de réduire l'endommagement des courroies et de planifier la maintenance avec une meilleure rentabilité.

Le salon ConExpo-Con/Agg, qui a lieu tous les trois ans, est le lieu de rencontre international des industries de la construction et se consacre en particulier aux machines et équipements de construction, d'agrégats et de béton prêt à l'emploi. Le salon 2014 se tiendra du 4 au 8 mars au Las Vegas Convention Center à Las Vegas, Nevada. Les solutions SKF seront exposées au Stand 11621 dans le Hall nord.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.


SKF logo