SKF ajoute la nouvelle pompe à graisse Lincoln PowerLuber à sa gamme

  • Article

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, le 4 mars 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de la pompe à graisse Lincoln PowerLuber série 1880 destinée à de multiples applications de lubrification. Équipé d'une tête motrice à couple élevé améliorée, le moteur à deux vitesses distribue de la graisse à une pression pouvant atteindre 10 000 psi (690 bar) dans les réglages à bas et haut rendement.

    Alimentée par une pile lithium-ion efficace de 20 volts, la pompe à graisse PowerLuber utilise un écran à cristaux liquides (LCD) pour afficher avec précision des valeurs standard telles que le niveau de la batterie et le débit de graisse (en onces ou grammes). De plus, le débitmètre du LCD détecte le désamorçage, éliminant ainsi les valeurs erronées afin de contribuer à garantir une lubrification correcte de l'équipement.

    Cette pompe à graisse robuste présente une nouvelle base à trois points permettant à l'outil de rester en position verticale et stable afin d'être plus facile à manipuler sans être encombrant. Cette caractéristique permet d'accéder à des espaces restreints et de réduire la fatigue de l'opérateur lors de la lubrification de raccords faciles à atteindre. L'outil comporte également une diode électroluminescente (LED) pratique pour éclairer la zone de travail.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (708 KB)

SKF logo