SKF lance le nouveau moteur PowerMaster hydraulique Lincoln

  • Article

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, le 4 mars 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement du moteur PowerMaster hydraulique Lincoln, destiné à être utilisé avec les tubes de pompe Lincoln PowerMaster III et PileDriver III. Idéal pour les applications dans l'industrie minière et de la construction, ce moteur présente une conception robuste avec un minimum de composants mobiles pour un maximum de fiabilité et de durabilité.

    Disponible en deux tailles, le moteur élargit la capacité de pompage à des applications aux pressions et/ou volumes plus élevé(e)s. Il ne requiert pas d'électrodistributeurs ni de pressostats ou d'interrupteurs de fin de course externes pour effectuer un cycle. La logique interne du PowerMaster fournit une transition souple pour chaque course. Conçu pour distribuer et transférer automatiquement et efficacement le lubrifiant aux applications, le moteur PowerMaster polyvalent réagit immédiatement aux variations du volume de lubrifiant et des demandes de pression.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.2 MB)

SKF logo