SKF commercialise une nouvelle série de graisseurs automatiques

2014 mars 04, 17:00 CET

Göteborg, le 4 mars 2014 : SKF a annoncé le lancement de la gamme de graisseurs automatiques TLMR destinés aux machines en tout genre utilisées dans l'industrie lourde, comme l'industrie minière, pétrolière et gazière, et l'agroalimentaire. Solution idéale pour les points de lubrification dangereux ou d'accès difficile, les graisseurs TLMR sont résistants à l'eau, à la poussière et aux vibrations.

Les nouveaux graisseurs délivrent une pression pouvant atteindre 30 bar et offrent la garantie d’un fonctionnement fiable dans une plage de température comprise entre -25 et +70 degrés Celsius. Le graisseur TLMR 101 est alimenté par des piles au lithium AA de dimensions ordinaires, tandis que le TLMR 201 nécessite une alimentation de 12 ou 24 volts CC. Les deux modèles sont proposés avec des cartouches de lubrifiant de 120 ou 380 millilitres facilement remplaçables pour les applications caractérisées par une consommation élevée de lubrifiant.

Les graisseurs TLMR sont faciles à installer et ont une durée de service plus longue que les produits concurrents (jusqu'à 24 mois). Les deux appareils bénéficient d'un indice de protection contre l'intrusion de corps solides et liquides IP 67 et sont dotés d'indicateurs d'état à leds qui signalent le fonctionnement correct, le niveau de lubrifiant et les éventuelles erreurs.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



Télécharger le dossier de presse

SKF logo