SKF présente une nouvelle pompe de lubrification hydraulique continue Lincoln

  • Article

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, le 4 mars 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement de la pompe de lubrification hydraulique continue Lincoln HTL 201US. Développée pour minimiser le frottement et l'usure sur les marteaux hydrauliques de petites et moyennes séries à partir de 295 kg, cette pompe est idéale pour des accessoires hydrauliques complémentaires tels que les griffes, cisailles et les mini pelleteuses.

    La pompe HTL 201US compacte peut être montée directement sur le marteau ou sur un autre accessoire pour une lubrification continue pendant que le dispositif est en fonctionnement. Elle reste fixée à l'outil devant être lubrifié, même si l'unité porteuse est remplacée. Cette pompe fiable utilise des cartouches de pâte ou de graisse standard de 410 grammes jusqu'à la classe NLGI 2. Elle peut également être remplie en vrac grâce à son adaptateur de remplissage intégré. Pour plus de facilité, la HTL 201US comporte un indicateur de faible niveau qui prévient l'opérateur lorsqu'un remplissage de lubrifiant est nécessaire.

    L'unité fonctionne à des températures comprises entre -25 et +60 degrés Celsius. En fonction de la pression hydraulique et du réglage du régulateur, la pompe présente un débit de lubrifiant variable pouvant atteindre 6,7 centimètres cubes par minute.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (546 KB)

SKF logo