SKF présente le nouveau contrôleur d'emballement Lincoln PMV

  • Article

    2014 mars 04, 17:00 CET

    Göteborg, le 4 mars 2014 : SKF a annoncé aujourd'hui le lancement du contrôleur d'emballement Lincoln PMV. Compatible avec toutes les pompes Lincoln PMV, le contrôleur arrête la pompe et émet une alarme en cas de dépassement du taux de cycle préréglé.

    Conçue pour empêcher les vitesses d'emballement élevées d'endommager la pompe si le réservoir ou bidon de lubrifiant est vide, l'unité limite également les déversements dans l'éventualité d'un débit élevé de la pompe si un flexible est rompu ou une conduite fuit. Facile à installer et simple à utiliser, le contrôleur entièrement électronique fonctionne indépendamment de la pression et du volume de l'alimentation en air. De plus, l'unité peut être connectée à une alarme ou un dispositif de surveillance externe.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836 ; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relations Presse : Kenneth Walsh, +1 314 679 4255 ; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo