La colonne télescopique SKF aide les équipementiers médicaux à augmenter leurs ventes

  • Article
    Colonne télescopique SKF CPMT
    Colonne télescopique SKF CPMT

    2014 mars 05, 09:00 CET

    Göteborg, Suède, le 5 mars 2014 : SKF a lancé une colonne télescopique pour le mouvement des équipements médicaux permettant aux équipementiers de proposer des chaises et tables d'opération disposant d'une meilleure capacité de charge et d'une vitesse supérieure par rapport aux modèles précédents. Grâce à la colonne télescopique SKF série CPMT, les clients équipementiers augmentent leurs ventes en proposant des équipements qui répondent aux besoins du marché et améliorent la capacité de traitement des patients dans les centres médicaux surchargés.

    Constituée de trois sections, la colonne télescopique SKF série CPMT présente une faible longueur rétractée (320 mm) et des capacités de course supérieures à celles des modèles précédents. Pour le mobilier médical, la faible hauteur permet d'améliorer l'accessibilité pour les patients, sans compromettre la grande amplitude de mouvement nécessaire aux procédures cliniques. Les vitesses de positionnement élevées (jusqu'à 34 mm/s) permettent une prise en charge plus rapide pour contribuer à l'efficacité clinique. Les avantages clés incluent également une haute capacité de charge, particulièrement importante pour les fabricants de tables d'opération. De plus, la colonne offre aux concepteurs toute une gamme de caractéristiques de flexibilité, par exemple une option de configuration pour une haute capacité de charge décalée permettant d'obtenir une rigidité élevée, ainsi que des filetages personnalisables sur la surface extérieure pour la fixation d'une large plage d'accessoires.

    « Aujourd'hui, les cliniques sont sous pression constante et doivent minimiser les coûts toujours plus élevés des soins médicaux tout en traitant plus rapidement les patients. Notre nouvelle colonne télescopique les aide à atteindre ces objectifs. Les colonnes télescopiques aident également les fabricants d'équipements médicaux à faire face à l'augmentation du poids des patients, qui requiert non seulement des chaises et tables présentant une capacité de charge supérieure, mais également une meilleure accessibilité. Ce besoin, de plus en plus soutenu par la législation, demande des équipements aux fonctions de levage et aux plages de performance élargies », explique Andreas Druegemoeller, Directeur industriel global du secteur Médecine et santé chez SKF. 

    La colonne télescopique SKF offre un avantage concurrentiel aux équipementiers en leur permettant de proposer une meilleure capacité de charge et une vitesse de levage supérieure avec un composant pratiquement sans maintenance sur toute sa durée de service.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    SKF Explorer est une marque du Groupe SKF


  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.7 MB)

SKF logo