Le SKF TKTL 40 permet de mesurer les températures avec plus d'efficacité et de sécurité

  • Article

    2014 mars 10, 14:00 CET

    SKF a lancé le SKF TKTL 40 – un thermomètre infrarouge portable qui enregistre les températures, avec des photos ou des vidéos, pour mesurer efficacement à distance et en toute sécurité.

    Göteborg, Suède, le 10 mars 2014 : SKF a lancé le SKF TKTL 40, un instrument portable, léger et multifonctions permettant de mesurer les températures à distance en toute sécurité. Le SKF TKTL 40 est le seul thermomètre infrarouge de sa catégorie à pouvoir prendre des photos et des vidéos montrant les températures mesurées, ce qui permet aux ingénieurs de mesurer avec plus de facilité et de sécurité les températures de surface. 

    La non-détection des températures anormales peut entraîner des arrêts machines imprévus, tandis que des températures élevées risquent d'endommager le lubrifiant et les roulements. Le SKF TKTL 40 est un thermomètre précis et facile à utiliser qui aide les techniciens à prévenir les problèmes et à mesurer la température en toute sécurité.

    « Le thermomètre infrarouge SKF TKTL 40 est un instrument extrêmement polyvalent destiné aux techniciens de maintenance et aux professionnels CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Le TKTL 40 peut prendre des photos et des vidéos et permet de consulter et de partager les données recueillies, ce qui aide toute l'équipe à visualiser directement la situation », explique Jens Kammann, responsable de produits SKF.

    Le SKF TKTL 40 permet de mesurer et d'afficher simultanément plusieurs propriétés environnementales et est donc idéal pour les professionnels CVC. Toutes les informations de mesure collectées, y compris des propriétés environnementales telles que la température environnante, de point de rosée, de bulbe humide ainsi que l'humidité relative, peuvent être enregistrées, affichées et exportées vers un PC. 

    Avec un rapport de distance/spot de 50:1, le SKF TKTL 40 est capable de mesurer la température avec précision sur de très petites zones, même à de longues distances, et l'émissivité variable sélectionnable par l'utilisateur entre 0,1 et 1,0 permet de mesurer la température de la plupart des surfaces. Il suffit à l'utilisateur de pointer, d'appuyer sur la gâchette et la température s'affiche sur l'écran. Deux points laser indiquent la zone ciblée pour la mesure. De plus, le TKTL 40 est fourni avec une sonde et permet de mesurer les températures par contact direct et infrarouge simultanément.

    Le SKF TKTL 40 offre une large plage de température pour la mesure par infrarouge, de –50 à +2 300 °C. Il permet également d'effectuer des mesures avec contact, entre –50 et +1 370 °C. 

    Le thermomètre est équipé d'un écran rétroéclairé, d'une visée laser double, d'une connexion pour sonde de type K et d'un puissant éclairage LED, permettant de bien voir l'objet même dans des environnements sombres. Une fonction de journalisation des données peut être utilisée pour visualiser les variations de température à long terme et les utilisateurs peuvent sélectionner des niveaux d'alarme hauts et bas avec un signal sonore d'avertissement. Pour améliorer l'autonomie, une fonction d'arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur optimise la durée de vie de la batterie rechargeable. L'appareil est fourni dans une mallette de transport robuste. En outre, le SKF TKTL 40 est l'un des rares thermomètres similaires sur le marché à être livré avec une sonde pour la mesure de la température par contact direct.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2013, s'élèvent à 63 597 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 401. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.
    ™ BeyondZero est une marque du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (11.2 MB)

SKF logo