Nouvelles solutions SKF pour la voiture de F1 2014 de Scuderia Ferrari

  • Article
    Scuderia Ferrari F14 T
    Scuderia Ferrari F14 T

    2014 mars 11, 14:00 CET

    Göteborg, Suède, le 11 mars 2014 : SKF a développé de nombreuses solutions innovantes pour la toute nouvelle Scuderia Ferrari F14 T, qui a été lancée officiellement le 25 janvier.

    Un important travail a été réalisé par SKF pour le puissant moteur Ferrari qui participera à des courses de F1 à partir de la prochaine saison. Ce moteur V6, qui propose un niveau d'hybridation inégalé, permet de consommer jusqu'à 30 % moins de carburant et d'obtenir une endurance supérieure grâce à un puissant système de récupération d'énergie.

    Les produits fournis par SKF couvre une gamme variée allant de roulements hybrides avec rouleaux spéciaux en céramique, à des solutions rotules issues de nos derniers développements en aéronautique, en passant par des roulements utilisant des aciers haute vitesse, haute température . 
    Tous ces produits doivent résister pendant très longtemps à des conditions de fonctionnement extrêmes - la fiabilité, la réduction du frottement et la résistance à l'usure sont les caractéristiques les plus importantes. 

    « Depuis plus de 65 ans, SKF travaille en partenariat avec Scuderia Ferrari pour relever les défis les plus difficiles et les plus intéressants, année après année. SKF est fier de se tenir aux côtés de Ferrari pour une autre étape fantastique de l'histoire de la Formule Un, avec le nouveau moteur V6 suralimenté », déclare Jean-Sylvain Migliore, responsable de l'unité SKF Racing. 

    En plus des solutions SKF pour la voiture de F1 2014, Scuderia Ferrari reconnaît la relation développée avec SKF.

    « Nous savons comment travaille SKF et nous connaissons bien les ingénieurs de l'unité Racing, qui sont toujours prêts à recevoir nos demandes et à soutenir nos projets de développement. Le partenariat entre SKF et Ferrari prévoit des réunions périodiques à Maranello, mais c'est dans une situation d'urgence que l'on peut vraiment juger de leur efficacité. SKF est rapide et efficace, en particulier en cas de problèmes au niveau des roulements dans un véhicule de Formule Un. Ils ont réalisé un excellent travail sur le projet 2014, tout spécialement sur la boîte de vitesses, le moteur et les systèmes de récupération d'énergie.
    En fait, en 2014, nous allons modifier la charge et les conditions d'utilisation en raison des nouvelles réglementations. La collaboration avec les ingénieurs SKF sera donc encore plus importante », déclare Simone Resta, concepteur adjoint, Scuderia Ferrari.

    Le premier document officiel reconnaissant le partenariat entre Scuderia Ferrari et SKF est un télégramme datant de 1948, envoyé par Ferrrari pour féliciter SKF de leur coopération technique, grâce à laquelle Ferrari avait remporté une victoire historique à la course « Mille Miglia ».

    L'accord de parrainage officiel le plus récent, signé en 2012, inclut la livraison de roulements pour moyeux, suspension, transmission, moteur et système de récupération d'énergie, ainsi que de solutions d'étanchéité et de services d'ingénierie, en particulier dans le domaine des systèmes de maintenance conditionnelle. SKF fournit environ 150 composants à Scuderia Ferrari, c'est-à-dire pratiquement tous les roulements montés sur une voiture de F1. SKF transforme ensuite la technologie développée en offres pour l'industrie automobile générale.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 64 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.



  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (1.5 MB)

SKF logo